Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Absperrklappen VZAF
Absperrklappen VZAF Produktübersicht und technische Daten
Automatisierungslösungen für Flotationszellen
Automatisierungslösungen für Flotationszellen Extrem regelgenau!

Nur mit ausgezeichneter Regelgenauigkeit der Kegelventile lassen sich optimale Ergebnisse beim Flotationsverfahren erzielen. Das sorgt für ein konstantes Schaumniveau – und damit für einen höheren Ertrag. Festo bietet drei Optionen für die Automatisierung von Flotationszellen, um feinkörnige Erze und hochwertige Sulfiderze wie Kupfer, Kupfer-Molybdän und Platingruppenmetalle optimal von der Gangart zu trennen.

Linearantrieb DFPC
Linearantrieb DFPC Robust und langlebig!

Vorkonfiguriert ab Lager oder individuell konfiguriert? Der neue,

doppeltwirkende Linearantrieb DFPC kann beides. Er ist speziell

auf die Betätigung von Prozessventilen, wie z.B. Platten-/Stoffschieber,

Quetschventile oder gehäuselose Armaturen konstruiert.

Ideal für die Anforderungen z.B. der Wasser- und Abwasserbehandlung,

des Bergbaus, von Kraftwerken sowie der Papier- und

Zellstoff- oder Stahlindustrie.

Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Explosionsschutz leicht erklaert
Explosionsschutz leicht erklaert Sicher automatisieren mit Ex-geschützten Produkten und Lösungen von Festo
Absperrklappen VZAV
Absperrklappen VZAV Produktübersicht und technische Daten
Prozessautomation - Welt der Linearantriebe
Prozessautomation - Welt der Linearantriebe Übersicht aller Linearantriebe, Stellungsregler und passendem Zubehör für die Prozessautomation
Partner der Bergbauindustrie
Partner der Bergbauindustrie
Produkte für die Bergbauindustrie
Produkte für die Bergbauindustrie
Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit
Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit Pneumatische und elektrische Lösungen

Mit welchen Produkten werden die Sichterheitsfunktionen: Belüften, Druck halten, Druck- und Kraftreduzierung, Entlüften, Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf, Reversieren der Bewegung, Anhalten, Halten, Blockieren der Bewegung, Kraftfrei schalten, Reduzierung der Geschwindigkeit, Zweihandbedienung erfüllt.

Industrie 4.0
Industrie 4.0 Von der Vision zur Realität – Status 2019

Viele Konzepte von gestern sind durch die 4. industrielle Revolution überholt: Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Kundenschnittstellen, Wertschöpfungsketten, auch die Automatisierungslandschaft der klassischen Pyramide verändern sich extrem. Festo als Innovator und Trendsetter der Feldbustechnologie wird auch bei Industrie 4.0 die Zukunft mit neuen Konzepten maßgeblich mitgestalten.

Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
RSS abonnieren