Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Industrielle Bildverarbeitung mit Vision Sensoren, Smart Camera und Checkbox
Industrielle Bildverarbeitung mit Vision Sensoren, Smart Camera und Checkbox Ihre Produktivität im Blick: mit industrieller Bildverarbeitung von Festo

Machine Vision Systeme von Festo sind entscheidend daran beteiligt, dass Input und Output stimmen. Sie überwachen den Prozess und stabilisieren ihn: ob beim Code-Lesen oder der Lageerkennung für Handlingsaufgaben. In manchen Fällen steuern Sie sogar den Prozess selbst. Und Sie prüfen die Qualität vom Wareneingang bis zum fertigen Produkt.

Das macht Ihre Arbeit einfacher. Ihre Maschine und Anlagen werden produktiver und flexibler. Und Ihr Materialeinsatz ist noch effektiver.

 

Erfahren Sie mehr...

Ventil- und Ventilinselreihe VG
Ventil- und Ventilinselreihe VG

Kleinbauend, kompakt, durchflussstark – vom Einzelventil bis zur feldbusfähigen Ventilinsel. Ideal für alle preissensiblen Anwendungen.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Waferreinigungdurch Strip-andSpin Cleaning
Waferreinigungdurch Strip-andSpin Cleaning Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA
Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA

ELGA – immer dann ideal, wenn Sie eine geschützte Führung benötigen.

Die komplette Familie von Linearachsen mit innenliegender

Führung glänzt in zahlreichen Varianten mit Zahnriemen oder Spindelantrieb durch Dynamik, Geschwindigkeit und Kraft – und ist

durch die unterschiedlichen Führungen für ein sehr breites Einsatzspektrum geeignet. Die ELGA gibt es als Einzelachse und als Komplettlösung in Standard-Handlingsystemen.

Regelung von Kühlkreisläufen
Regelung von Kühlkreisläufen Kurzes Anwendungsbeispiel

Regelung von Kühlkreisläufen bei der Solar-und Flachbildschirmherstellung

 

Handling fragiler Solarzellen
Handling fragiler Solarzellen Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung:

Schnelles, präzises und vollautomatisches Handling fragiler Solarzellen

World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

White Paper: Serienprodukte für den Reinraum
White Paper: Serienprodukte für den Reinraum

Was versteht man unter einem Reinraum?
Wie werden Produkte auf Reinraumtauglichkeit geprüft?
In welchen Bereichen und bei welchen Anwendungen sind Reinräume notwendig?
Unter welchen Bedingungen sind Serienprodukte geeignet für den Reinraum?

Produktübersicht Reinraum
Produktübersicht Reinraum Reinraumtaugliche Serienprodukte von Festo
  • geprüft nach VDI 2083-9.1
  • klassifiziert gemäß ISO 14664-1
Front Unit – Greifen
Front Unit – Greifen Übersicht Produktauswahl

Greifervielfalt in Funktion, Bauart und Leistung

Luftkissenplatte ATBT
Luftkissenplatte ATBT

Für berührungsloses und kratzerfreies Transportieren von Flachbildschirm- und Photovoltaiksubstraten bei minimalem Luftverbrauch

Partner für Automatisierung: Halbleiter-, Solar- und Flachbildschirmindustrie
Partner für Automatisierung: Halbleiter-, Solar- und Flachbildschirmindustrie

Automatisierungslösungen und Produkte im Bereich:

- Waferbasierte Solarmodulherstellung,

- Dünnfilmbasierte Solarmodulherstellung oder

- Flachbildschirmherstellung,

- Waferherstellung und Front-End

Lösungen für die Solar- und Flachbildschirmindustrie
Lösungen für die Solar- und Flachbildschirmindustrie Wafer, Dünnfilm, Flachbildschirm – kluge Automatisierung schöpft Potenziale aus

Produkte und Anwendungen für waferbasierte Solarmodulfertigung, dünnfilmbasierte Solarmodulfertigung und Flachbildschirmproduktion

Kontaktarmer Greifer OGGB nach Bernoulli-Prinzip
Kontaktarmer Greifer OGGB nach Bernoulli-Prinzip

Der Greifer OGGB transportiert leise und sparsam dünne, flexible, biegeschlaffe Werkstücke wie Folie, Papier oder Holzfurnier. Aber auch sicher und schnell: Qualitäten, die beim Handhaben hochsensibler Wafer gefragt sind.

Industrie 4.0
Industrie 4.0 Von der Vision zur Realität – Status 2019

Viele Konzepte von gestern sind durch die 4. industrielle Revolution überholt: Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Kundenschnittstellen, Wertschöpfungsketten, auch die Automatisierungslandschaft der klassischen Pyramide verändern sich extrem. Festo als Innovator und Trendsetter der Feldbustechnologie wird auch bei Industrie 4.0 die Zukunft mit neuen Konzepten maßgeblich mitgestalten.

Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit
Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit Pneumatische und elektrische Lösungen

Mit welchen Produkten werden die Sichterheitsfunktionen: Belüften, Druck halten, Druck- und Kraftreduzierung, Entlüften, Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf, Reversieren der Bewegung, Anhalten, Halten, Blockieren der Bewegung, Kraftfrei schalten, Reduzierung der Geschwindigkeit, Zweihandbedienung erfüllt.
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
Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
RSS abonnieren