Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
PSI 929.18 Filterregelventil LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filterregelventil LFR-…-EX4 Durchflussstark!

Hart im Nehmen, robust und leistungsfähig: LFR-…-EX4 ist ideal für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen wie z.B. in der Chemischen Industrie. Das neue,Filterregelventil gibt es zunächst in den Größen ¼" und ½" in G und NPT – als Einzelkomponente oder in Kombination mit Prozessventileinheiten.

 

Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Linearantrieb DFPI-NB3
Linearantrieb DFPI-NB3 Integriert, robust, flexibel!

ISO 15552, wahlweise integrierter Stellungsregler oder integriertes Wegmesssystem, Schwenkbewegungen durch optimierte Kolbenstangenführung möglich: Der neue Linearantrieb DFPI ist damit für ein weites Einsatzspektrum gerüstet.

 

Explosionsschutz leicht erklaert
Explosionsschutz leicht erklaert Sicher automatisieren mit Ex-geschützten Produkten und Lösungen von Festo
Absperrklappen VZAV
Absperrklappen VZAV Produktübersicht und technische Daten
Produktübersicht für die Prozessautomation
Produktübersicht für die Prozessautomation
Success Story "Der weite Weg des Wassers"
Success Story "Der weite Weg des Wassers" Automatisierung in einem der modernsten Wasserwerke Europas
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Planungshandbuch für wassertechnische Anlagen
Planungshandbuch für wassertechnische Anlagen
Automatisierung von Regenüberlaufbecken
Automatisierung von Regenüberlaufbecken Regenüberlaufbecken smart automatisieren individuell nach Ihren Anforderungen
Absperrklappen VZAF
Absperrklappen VZAF Produktübersicht und technische Daten
Stellungsregler CMSX für Linear- und Schwenkantriebe
Stellungsregler CMSX für Linear- und Schwenkantriebe Stellungen sicher regeln!

 

 

So kostengünstig wie zuverlässig: Der Stellungsregler CMSX für einfach- und doppeltwirkende Linear- und Schwenkantriebe in nochmals optimierter Version! Er spielt im nicht-explosionsgefährdeten Bereich seine ganze Klasse aus. Seine Extras: ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, energieeffizienter Betrieb, hohe Prozesssicherheit durch analoge oder digitale Rückmeldesignale und definierbare Sicherheitsstellungen.

Prozessautomation - Welt der Linearantriebe
Prozessautomation - Welt der Linearantriebe Übersicht aller Linearantriebe, Stellungsregler und passendem Zubehör für die Prozessautomation
Die standardisierten Schaltschränke YCCP
Die standardisierten Schaltschränke YCCP Schneller und günstiger zum fertigen Schaltschrank!

Profitieren Sie vom Festo Know-how in der Prozess- und Fabrikautomatisierung:
1. Einbaufertig
2. Zwei Rennertypen ab Lager lieferbar
3. Frei konfiguriert in 4 bis 5 Wochen geliefert
4. Kostengünstig durch Standardisierung
5. Auch in ATEX-Ausführung

Frisches Wasser für Bursa
Frisches Wasser für Bursa Modernisierung der Trinkwasseraufbereitung mit Festo gelungen

Bursa, mit 2,8 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt der Türkei, benötigt pro Tag ca. 700.000 Kubikmeter frisches Wasser. Um die Versorgung zu optimieren, hat BUSKI, der örtliche kommunale Wasserversorger, nun eine seiner Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser modernisiert. In den 28 neu automatisierten Filterbecken der Wasseraufbereitungsanlage Dobruca können täglich bis zu 500.000 Kubikmeter aufbereitet werden – mehr als zwei Drittel des Trinkwasserbedarfs der gesamten Stadt.

Standardisierter ATEX Steuerschrank YCCP
Standardisierter ATEX Steuerschrank YCCP Standardisiert und flexibel

Verbinden Sie maximale Standardisierung mit einem Höchstmaß an

Flexibilität! Die standardisierten ATEX-Steuerschränke YCCP sparen

Zeit und Kosten – durch die maximale Standardisierung Ihrer

Anlagenkomponenten.

Die Schränke sind zugelassen für Zone 2

(3GD), das eingebaute modulare Terminal CPX als Remote I/O sorgt

für größtmögliche Flexibilität.

Prozessautomation mit Pneumatik in der Wasser- und Abwasseraufbereitung
Prozessautomation mit Pneumatik in der Wasser- und Abwasseraufbereitung Maximale Vorteile, minimale Kosten und höchste Sicherheit durch maßgeschneiderte Automatisierung mit Pneumatik von Festo
Schrägsitzventil VZXF
Schrägsitzventil VZXF Hart im Nehmen!

VZXF – das robuste Universalventil für Applikationen in der Prozessautomation. Ideal für sämtliche Anwendungen, bei denen Medienströme gesteuert werden – ob gasförmig, flüssig oder hochviskos.

Jetzt ergänzen neue Ausprägungen die Familie VZXF.

EasyClip Modulare Automation Eine Nachricht aus der Zukunft
World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Wasser war der Anfang | 10 Jahre Modulare Automation - ein Rückblick 2016 - 2026
Wasser war der Anfang | 10 Jahre Modulare Automation - ein Rückblick 2016 - 2026
Wasser war der Anfang
Wasser war der Anfang 10 Jahre Modulare Automation - ein Rückblick 2016 - 2026

Gehen Sie mit uns auf Zeitreise und blicken Sie mit uns aus dem Jahr 2026 zurück auf die Gegenwart. Sehen Sie, wie die Modulare Automation die Wasseraufbereitung in den kommenden Jahren verändern wird.

Energieautarke Automatisierung
Energieautarke Automatisierung Kosten senken durch energieautarke Automatisierung manueller Prozesse

Der manuelle Betrieb von entlegenen, dezentralen Anlagen (z.B. Regenrückhaltebecken) ist zeit- und kostenintensiv. Anfahrt, die Anlage betätigen oder inspizieren, Rückfahrt: alles das kostet viel Zeit und ist

wenig produktiv. Energieautarke Automatisierung mit Photo-voltaik

schafft hier Abhilfe: Betrieb und Monitoring finden von der Leitwarte aus statt.

Industrielle Wassertechnik
Industrielle Wassertechnik Automatisierung von Skids zur Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung

Komplette Automatisierungslösungen und smarte Automatisierungskonzepte für die industrielle Wasseraufbereitung

Sensorbox SRBC für Schwenkantriebe
Sensorbox SRBC für Schwenkantriebe Generalist mit Ex-Schutz

Die neue Sensorbox SRBC ist die zuverlässige und kostengünstige

Lösung, wenn es um die elektrische Stellungsrückmeldung und

optische Stellungsanzeige von automatisierten Prozessventilen

geht. Ideal für den Innen- und Außenbereich, auch bei aggressiven

oder korrosiven Umgebungen: die robuste Ausführung in IP67 und

NEMA 4/4X.

Magnetventile für hohe Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen
Magnetventile für hohe Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen Top-Qualität!

Heute bereits ein starkes Programm. Und Morgen? Noch besser! Festo baut das Ventil-Angebot für die Prozessautomatisierung kontinuierlich aus. In Top-Qualität. Besonders im Bereich der Magnetventile und des entsprechenden Zubehörs. Damit steuern Sie Antriebe sicher. Und können diese problemlos in Outdoor-Bereichen, auch sicherheitsgerichteten Schaltkreisen bis SIL 3

oder in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben.

Kompetenzflyer Wassertechnik kommunal
Kompetenzflyer Wassertechnik kommunal Partner für Automatisierung
Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
White Paper: Anlagen nach dem Lego-Prinzip
White Paper: Anlagen nach dem Lego-Prinzip Modulare Automation mit Ventilinseln

Kleinere Chargen und unterschiedliche Produktarten auf einer Anlage – auf diese Markterfordernisse müssen sich die Hersteller in

den Prozessindustrien

zunehmend einstellen. Anlagen nach dem „Lego-Prinzip“ sind darauf die richtige Antwort. Je nach Bedarf fügen

Anwender Module hinzu oder klemmen sie ab. Das funktioniert aber nur mit modularer Automation.

Absperrklappe VZAS
Absperrklappe VZAS Produktübersicht und technische Daten
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren