Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Clean Design Normzylinder DSBF
Clean Design Normzylinder DSBF Clever gedämpft!

Glatte Oberflächen und große Radien: Der DSBF mit Abmessungen nach ISO 15552 bietet erhöhten Korrosionsschutz und ist vielfältig einsetzbar. NSF-H1 Befettung und FDA-konformes Material der Dichtung sind in der Grundausführung inklusive. Optional: Trockenlaufdichtung und selbsteinstellende Dämpfung PPS.

DSBF
DSBF
Hygienesicher automatisieren in der Lebensmittelproduktion 2011, 1.37 Min

Display PD7308, Produkte: Clean Design, CRDSNU, DGRF, CDV, DSBF, PPSV

Mehr Produktivität durch optimal gedämpfte Pneumatikzylinder
Mehr Produktivität durch optimal gedämpfte Pneumatikzylinder White Paper

 Mit der richtigen Endlagendämpfung kann man die Wirtschaflichkeit der gesamten pneumatischen Anlage deutlich steigern. Optimal eingesetzt, lassen sich Taktzeiten erhöhen und ggf. sogar Baugrößen verringern.

Tänzersteuerung
Tänzersteuerung kompakt, energieeffizient und sicher

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Einfache Realisierung einer konstanten Bandspannung
    Unkomplizierte Ansteuerung des Systems
    Gut lesbare Anzeige der Bandspannung
D-FB1601 Lebensmittelproduktion
D-FB1601 Lebensmittelproduktion
Product flyer for food and beverage industry
Product flyer for food and beverage industry Two Pager

Automation components for use in the food and beverage industry

Animation Norm Zylinder DSBC
PPS Flyer "Endlich weniger."
PPS Flyer "Endlich weniger." Die Zukunft der Normzylinder

...hier erfahren sie mehr, warum es bei Normzylindern jetzt heißt: "Endlich weniger"

Clean Design Ventilinsel MPA-C
Clean Design Ventilinsel MPA-C Clean Design

MPA-C ist Clean Design in Perfektion. Sehr reinigungsfreundlich, höchste korrosionsbeständig, äußerst robust – und extrem funktional: Mehr Ventilfunktionen, modulare Einzelanschlussplatten für maximal 32 Ventile oder Ventilspulen, FDA-konforme Materialien, Schutzart IP69K, Feldbus/Ethernet über CTEU – da bleiben keine Wünsche offen!

Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

2D/3D CAD-Daten Guide
2D/3D CAD-Daten Guide 3D CAD Modelle / 2D CAD Zeichnungen für alle Produkte
White Paper: Reinigung ist Pflicht!
White Paper: Reinigung ist Pflicht!

Reinigung ist ein absolutes Muss, wenn Lebensmittel hygienisch hergestellt werden sollen. Keimbildung zu vermeiden und Fremdpartikeln auszuschließen, genießt hier höchste Priorität. Durch richtige Reinigung verringern Sie die Stillstandszeiten Ihrer Anlage, schützen den Verbraucher und Ihre Herstellermarke.

Edelstahl Rundzylinder CRHD mit Trockenlaufdichtabstreifer
Edelstahl Rundzylinder CRHD mit Trockenlaufdichtabstreifer

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Trockenlaufdichtabstreifer A3 für den Einsatz bei trocken laufenden Kolbenstangen
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link Punkt-zu-Punkt!

Die standardisierte IO-Link-Technologie (IEC 61131-9) macht die

Kommunikation mit Sensoren und Aktuatoren einfach und kostengünstig.

Ohne aufwendige Verkabelung und mit geringen Materialanforderungen

nutzt sie zur Punkt-zu-Punkt-Verbindung die evolutionär weiterentwickelte, günstige Anschlusstechnik mit 3 bzw. 5 Leitern.

Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent
Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent Hoch kommunikativ!

Maximale Funktionsintegration, viele elektrische Anschlussmöglichkeiten, Multipol, Festo I-Port, Feldbus und ein umfassendes Diagnosekonzept: das ist MPA. Darüber hinaus: extrem kompakt und mit modernster Ventiltechnologie.

  • Neu: MPA-C – die Hygienische
  • MPA-L – die Hochmodulare
  • MPA-S – die Kommunikative mit den vielen Funktionen
White Paper - Food Safety
White Paper - Food Safety Hygienegerechte Automatisierungstechnik in der Lebensmittelproduktion

Der Schutz der Verbraucher und der Marke des Herstellers stehen im Fokus einer hygienegerechten und effizienten Automatisierung in der Nahrungsmittelproduktion. Eine hohe Produktivität und auch ein perfekter Lebensmittelgenuss sind die Ziele.

Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Produktübersicht Reinraum
Produktübersicht Reinraum Reinraumtaugliche Serienprodukte von Festo
  • geprüft nach VDI 2083-9.1
  • klassifiziert gemäß ISO 14664-1
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Produktübersicht
Produktübersicht
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme Komplettes Programm aller Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Näherungsschalter, Positionssensoren, Signalwandler, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Sensoren, optische Sensoren, Luftspaltsensoren, Sensorboxen, Bildverarbeitungssysteme zur Funktionsüberwachung und Lageerkennung, Checkbox, Verbindungsleitungen, Steckverbinder, Sensortaster

Batteriefertigung
Batteriefertigung

Partner für Automatisierung: Festo bietet Ihnen Lösungen für zahlreiche Prozessschritte der Batteriefertigung

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.