Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP Feldbusprotokolle für Ventilinseln

DeviceNet und Ethernet/IP

CPX-Terminal<br/>Ethernet/IP-Knoten CPX-FB32
CPX-Terminal
Ethernet/IP-Knoten CPX-FB32
EMCA
EMCA
CPX
CPX
CPX-E
CPX-E
Modulares Steuerungssystem CPX-E
Modulares Steuerungssystem CPX-E Leistungsfähig!

Das starke Automatisierungssystem für Fabrik- und Prozessautomatisierung mit NE21-spezifischen Zulassungen: Konzipiert als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 wird CPX-E zum zentralen Steuerungssystem für die Handhabungstechnik. Für die
Ausprägung als kompaktes und günstiges Remote I/O gibt es mehrere Busmodule.

Dezentrale Steuerungskonzepte
Dezentrale Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

CPX-P
CPX-P
CTEU
CTEU
CPX-AP-I
CPX-AP-I
MSE6-E2M
MSE6-E2M
Produktübersicht
Produktübersicht
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Industrie 4.0
Industrie 4.0 Von der Vision zur Realität – Status 2019

Viele Konzepte von gestern sind durch die 4. industrielle Revolution überholt: Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Kundenschnittstellen, Wertschöpfungsketten, auch die Automatisierungslandschaft der klassischen Pyramide verändern sich extrem. Festo als Innovator und Trendsetter der Feldbustechnologie wird auch bei Industrie 4.0 die Zukunft mit neuen Konzepten maßgeblich mitgestalten.

CMMT-ST
CMMT-ST
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte

Applikationen für Kleinteilemontage und Test bilden das Herzstück in der

Elektroindustrie. Dafür gibt es bei Festo vielfältige Lösungen und Produkte: pneumatisch, elektrisch oder im Mix. Und alles zum fairen Preis.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

SBSI
SBSI
Fabrikautomation
Fabrikautomation Lernsysteme und Services für die Aus- und Weiterbildung

Die anspruchsvolle Fertigungsindustrie von heute ist wesentlich
auf Mechatronik- und Automationstechnologien angewiesen, die daher stark wachsende Berufsfelder darstellen.

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

YJKP
YJKP
CMMT-AS
CMMT-AS
Remote I/O
Remote I/O CPX-P für NAMUR-Signale

Ventilinsel und Remote I/O für die Prozessindustrie im Schaltschrank in Zone 2: integriert, platzsparend, komplett aus einer Hand und in hoher Schutzart IP65 – in Summe mit MPA-Ventilen ein NAMUR-kompatibles Prozessinterface. Hoch modular und flexibel aufgebaut.

Integrierter elektrischer Antrieb EMCA
Integrierter elektrischer Antrieb EMCA

EMCA ist Ihre perfekte Komplettlösung für das Positionieren
von Antrieben oder zur Formatverstellung. Der integrierte Antrieb
aus wartungs- und verschleißfreiem EC-Motor sowie Leistungs-,
Steuerungs- und Regelungselektronik lässt sich dank optionaler
hoher Schutzart IP65 für Gehäuse und Anschlusstechnik direkt in
der Anlage installieren.

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

CMMP-AS-M3
CMMP-AS-M3
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
CPX-CMAX
CPX-CMAX
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren