Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA
Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA

ELGA – immer dann ideal, wenn Sie eine geschützte Führung benötigen.

Die komplette Familie von Linearachsen mit innenliegender

Führung glänzt in zahlreichen Varianten mit Zahnriemen oder Spindelantrieb durch Dynamik, Geschwindigkeit und Kraft – und ist

durch die unterschiedlichen Führungen für ein sehr breites Einsatzspektrum geeignet. Die ELGA gibt es als Einzelachse und als Komplettlösung in Standard-Handlingsystemen.

White Paper: Pneumatik oder Elektrik
White Paper: Pneumatik oder Elektrik Wichtige Kriterien bei der Technologieentscheidung

Während der Planung und Konstruktion von Maschinen und Anlagen stehen Ingenieure häufig vor der Herausforderung, für eine bestimmte Applikation eine möglichst optimale Lösung zu finden. Was es dabei zu beachten gilt, beschreibt dieses White Paper.

Dynamisch und flexibel positionieren mit einbaufertigen elektrischen Antriebssystemen 2007; 5.43 Min.

Anwendungsbeispiele High-Speed Modul HSP-AE, Linearantriebe DGE-SP

und elektrischer Minischlitten SLTE

Portal ersetzt Roboter: dank Robotiksteuerung CMXR 2009; 1.45 Min.
Display PD8702, Produkte: Elektrische Antriebe EGSA, EGC, ERMB
EnEffAH - Energieeffizienz in der Produktion im Bereich Antriebs- und Handhabungstechnik
EnEffAH - Energieeffizienz in der Produktion im Bereich Antriebs- und Handhabungstechnik Grundlagen und Maßnahmen

EnEffAH

 

steht für "Energieeffizienz in der Produktion im Bereich Antriebs- und Handhabungstechnik" und ist ein Verbundprojekt im Rahmen des Energieforschungsprogramms der Bundesregierung.

...Das Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung von Methoden, Werkzeugen und Produkten, um eine energieeffiziente Automatisierung zu gewährleisten. Die richtige Wahl der Technik (Effektivität), sowie der richtige Betrieb (Effizienz) sind maßgeblich

für die Energieeffizienz und die Funktionalität. Ausgehend von einer Gesamtbetrachtung wurden im Bereich der Anwendung sowohl die pneumatische auch die elektrische Antriebstechnik inkl. Wirkungskette

und die Verwendung dieser Technologien im Bereich Handhabung und Robotik betrachtet.

Modulare Steuerung CECX für elektrische und pneumatische Antriebe
Modulare Steuerung CECX für elektrische und pneumatische Antriebe
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Teciam
Teciam

The abbreviation Teciam stands for Training and Excellence Centre in Industrial Automation and Mechatronics. The Teciam conceptualisation on hand describes a holistic concept and approach in overcoming all difficulties putting an industrial orientated training centre from baseline on firm footing.

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Display Stationshandling von Elektronik- und Kleinteilen 2013, DE, 3.00 min MP4
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors

Reliable, dynamic and always the correct force: this precise and powerful handling and assembly device combines the gripping and feeding of press-fit plug connectors with an integrated assembly process. Two-way monitoring – visually and as a function of force and displacement – ensures that all the pins have been press-fitted with the appropriate force and are located correctly.

Stichwort: Produktivität
Stichwort: Produktivität "We are the engineers of productivity"

Unsere Welt ist in ständiger Bewegung. Wir wollen, dass Sie sich in jeder Stufe unserer Zusammenarbeit sicher fühlen. Auf dem Weg

zu technischer Hochleistung helfen wir Ihnen als Partner und Spezialist für Automatisierungslösungen.

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Electronics and Electrical Engineering
Electronics and Electrical Engineering Learning solutions for basic and advanced training

The guide includes both CE and non-CE products.

Technik für Bildung und Wissenschaft
Technik für Bildung und Wissenschaft Das aktuelle Angebot von Festo Didactic
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Digital training programmes
Digital training programmes Well-prepared knowledge

Festo Didactic training programmes are flexible; they offer tutors room to be creative and increase students’ motivation. All our training programmes have the following features:

  • Excellent didactic and multimedia course topics
  • Scope for self-study during classroom-based training
  • Learning scenarios can be individually customised
  • Varied programme functions, such as a glossary, search function, notes
  • Can be used in conjunction with Classroom Manager
  • Can be integrated into training concepts which use other media (Word, Excel, PDF, etc.)
  • Participant guidance
  • Monitoring of learning progress and certification
Fabrikautomation
Fabrikautomation Lernsysteme und Services für die Aus- und Weiterbildung

Die anspruchsvolle Fertigungsindustrie von heute ist wesentlich
auf Mechatronik- und Automationstechnologien angewiesen, die daher stark wachsende Berufsfelder darstellen.

Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Elektrozylinder EPCO und Motorcontroller CMMO-ST

Optimised Motion Series – das System: kostengünstig bei optimierter Performance.

Ein Paket, das Positionieren so einfach wie nie zuvor macht. Und deutlich günstiger als bei konventionellen elektrischen Positioniersystemen. Elektrozylinder EPCO mit Schrittmotor EMMS-ST, schlicht wie ein Pneumatikzylinder, aber mit den Vorteilen elektrischer Antriebe und Motor-Controller CMMO-ST im ServoLite-Modus.

Energieeffizienz@Festo
Energieeffizienz@Festo
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Elektrotechnik und Elektronik – Alles aus einer Hand
Elektrotechnik und Elektronik – Alles aus einer Hand

Ausstattungen für die Elektrotechniklabore

 

Unabhängig von der am Ende eingesetzten Steuerungs- und Antriebstechnik: Die Elektrotechnik wirkt überall mit.

 

Wie auch immer Sie die Schwerpunkte in der Ausbildung setzen: Für alle Bereiche der Fertigungs-, Prozessund Automatisierungstechnik gehören die Elektrotechnik und Elektronik zum elementaren Grundwissen.

 

Ob Industrie oder Handwerk, bei der Grundlagenausbildung, in der Gebäudesystem-, Steuerungs- oder Antriebstechnik: Mit den Lernsystemen von Festo Didactic lassen sich Lernlabore für alle Anwendungsbereiche und Budgets ausstatten – komplett, individuell, modular!

trends in automation 2.2009
trends in automation 2.2009

Schwerpunkt: Gemeinsam stark Partnerschaften, Netzwerke, Best-Practice-Prozesse

Kompass: Pinguin-Power Eindrucksvolle bionische Lösungen

Impulse: Drei auf einen Streich Mechatronic Motion Solutions

Synergien: Tulpen aus Amsterdam Erfolgreich im Agro-Business

SupraMotion
SupraMotion Reibungsfreie Bewegung dank supraleitender Lagerung

Mit den drei Exponaten SupraLinearMotion, SupraHandling und SupraPicker demonstriert Festo die Potenziale der Technologie für die Industrieautomation von morgen – vom berührungslosen linearen Bewegen über das Positionieren in der Ebene bis hin zur Handhabung in einem hermetisch abgedichteten Raum.

Automatisierung mit Funktionsintegration
Automatisierung mit Funktionsintegration Die pneumatischen und elektrischen Module der Ventilinsel CPX/MPA/VTSA

Eine Übersicht zur Automatisierungsplattform CPX:

 

Lösen Sie mit einer Plattform

• Digitale und analoge Standardaufgaben

• Anspruchsvolle E/A-Aufgaben mit Einzelkanaldiagnose & Parametrierung

• Messaufgaben für Temperatur, Weg und Druck

• Sicherheitsfunktionen – elektrisch und pneumatisch

• Integrierte umfassende Diagnose und Condition Monitoring

• Unterlagertes dezentrales Installationssystem

 

Kombinieren Sie diese Informationen direkt mit den Aktionen im Prozess

• Vorsteuer- oder Prozessventile

• Steuerventile fur Zylinder, Greifer, Vakuum

• Druckregelventile

• Servopneumatische Positioniersysteme

• Elektrische Antriebe und Achsen

 

Steuern Sie wahlweise über Feldbus/Ethernet als Remote I/O oder mit den Front-End-Controllern

• CPX-FEC (Festo Kleinsteuerung)

• CPX-CEC (CODESYS-Steuerung mit 32 Bit Prozessor)

• PC Worx (Controller fur Steuerungsumgebungen von Phoenix Contact)

Intelligenter automatisieren
Intelligenter automatisieren Unternehmensbroschüre, Leistungs- und Produktportfolio
Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.