Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Pneumatik für die Automobil-Industrie bei Opel
Pneumatik für die Automobil-Industrie bei Opel
Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher
Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher Artikel aus Kundenmagazin tia 1.2018

Vollautomatisierte Montageanlage mit IO-Link®

Produktübersicht
Produktübersicht
Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie
Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie

Kleinbauende und wirtschaftliche Automatisierungslösungen für SMT-/THT-Prozess und Final Assembly.

Sound Machines 2.0
Sound Machines 2.0 Künstlerische Mensch-Maschine-Interaktion

Intelligente Klangroboter

Sound Machines 2.0 ist eine intelligente robotergesteuerte Klanginstallation

aus fünf selbstspielenden Musikinstrumenten, die eine eingespielte Melodie aufnimmt, sie zum Komponieren eines neuen

Musikstücks verwendet und dieses live spielt.

Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Electronics and Electrical Engineering
Electronics and Electrical Engineering Learning solutions for basic and advanced training

The guide includes both CE and non-CE products.

Die Festo Gruppe
Die Festo Gruppe Verantwortungsvolles Familienunternehmen und Global Player in der Digitalisierung

 

Im Zuge der Digitalisierung richtet sich Festo als weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik und technischer Bildung mit seinen Produkten und Services auf die smarte Produktion der Zukunft aus. Seit über 60 Jahren ist das 1925 gegründete unabhängige Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen a.N. Impulsgeber in der Automatisierung und hat sich mit einem einzigartigen Angebot zum Weltmarktführer in der technischen Aus- und Weiterbildung entwickelt.

Der elektronische Katalog Engineering Tool “Stoßdämpferauswahl”
Der elektronische Katalog Engineering Tool “Stoßdämpferauswahl”
Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Elektrozylinder EPCO und Motorcontroller CMMO-ST

Optimised Motion Series – das System: kostengünstig bei optimierter Performance.

Ein Paket, das Positionieren so einfach wie nie zuvor macht. Und deutlich günstiger als bei konventionellen elektrischen Positioniersystemen. Elektrozylinder EPCO mit Schrittmotor EMMS-ST, schlicht wie ein Pneumatikzylinder, aber mit den Vorteilen elektrischer Antriebe und Motor-Controller CMMO-ST im ServoLite-Modus.

Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link Punkt-zu-Punkt!

Die standardisierte IO-Link-Technologie (IEC 61131-9) macht die

Kommunikation mit Sensoren und Aktuatoren einfach und kostengünstig.

Ohne aufwendige Verkabelung und mit geringen Materialanforderungen

nutzt sie zur Punkt-zu-Punkt-Verbindung die evolutionär weiterentwickelte, günstige Anschlusstechnik mit 3 bzw. 5 Leitern.

Dispensen, Fügen – Vescon Systemtechnik GmbH
Dispensen, Fügen – Vescon Systemtechnik GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Automatisierungslösungen von Festo für die Montage von LED-Autoscheinwerfern

Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I Connectivity in Echtzeit

Mit dem neuen I/O-System in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren. Basierend auf der innovativen AP-Systemkommunikation von Festo macht CPX-AP-I die Kommunikation vom Werkstück bis in die Cloud durchgängig – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!

 

Elektrotechnik und Elektronik – Alles aus einer Hand
Elektrotechnik und Elektronik – Alles aus einer Hand

Ausstattungen für die Elektrotechniklabore

 

Unabhängig von der am Ende eingesetzten Steuerungs- und Antriebstechnik: Die Elektrotechnik wirkt überall mit.

 

Wie auch immer Sie die Schwerpunkte in der Ausbildung setzen: Für alle Bereiche der Fertigungs-, Prozessund Automatisierungstechnik gehören die Elektrotechnik und Elektronik zum elementaren Grundwissen.

 

Ob Industrie oder Handwerk, bei der Grundlagenausbildung, in der Gebäudesystem-, Steuerungs- oder Antriebstechnik: Mit den Lernsystemen von Festo Didactic lassen sich Lernlabore für alle Anwendungsbereiche und Budgets ausstatten – komplett, individuell, modular!

Stichwort: Produktivität
Stichwort: Produktivität "We are the engineers of productivity"

Unsere Welt ist in ständiger Bewegung. Wir wollen, dass Sie sich in jeder Stufe unserer Zusammenarbeit sicher fühlen. Auf dem Weg

zu technischer Hochleistung helfen wir Ihnen als Partner und Spezialist für Automatisierungslösungen.

Produkte für die Bergbauindustrie
Produkte für die Bergbauindustrie
Grundlagen der Vakuumtechnik, Kurzübersicht
Grundlagen der Vakuumtechnik, Kurzübersicht
White paper: Energiekosten in Druckluftsystemen bis zu 60% senken
White paper: Energiekosten in Druckluftsystemen bis zu 60% senken

Um im harten Wettbewerb bestehen zu können, suchen viele Unternehmen nach Einsparpotenzialen in ihrer Produktion. Diese finden sie auch in ihren meist schon seit Jahren bestehenden Druckluftsystemen und -anlagen. Bis zu 60% Energiekosten kann man hier durch eine Optimierung auf Hallen- und Anlagenebene einsparen.

Kosten senken – Qualität sichern: Optimierte Pneumatik durch neue Materialien
Kosten senken – Qualität sichern: Optimierte Pneumatik durch neue Materialien Kosten reduzieren bei 100% Qualität

Kosten reduzieren bei 100% Qualitat – gibt’s nicht? Doch, bei Festo! Entdecken Sie neue Lösungen, mit denen Sie die Effizienz ihrer Norm- und Standardpneumatik steigern können. Ohne Kompromisse in der Qualität.

 Wir nutzen verschiedene Wege, um bei Ihnen Einsparpotenziale zu realisieren.

Special-Applications-Guide
Special-Applications-Guide Gemeinsam die richtige Lösung finden für mehr Produktivität unserer Kunden

Sie benötigen Komponenten, die Sie in unseren Produkportfolio nicht finden? Für diesen Fall bieten wir Ihnen kundenspezifische Komponenten, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind - von Produktmodifikationen bis hin zu Neuentwicklungen.

Projects - Schnellhilfe
Projects - Schnellhilfe

Festo Projects ist eine digitale Kollaborationsplattform zur Verwaltung von Komponenten der Automatisierungstechnik über ihren kompletten Lebenszyklus. Durch den Aufbau sogenannter „Wirkungsketten“, mittels logischer Verknüpfungen von Elementen der Automatisierungstechnik in einem digitalen Arbeitsblatt, können alle relevanten Daten für das Engineering (z.B. einer Anlage) konfigurationsgenau bereitgestellt werden.

Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
MCS - Multi Carrier System
MCS - Multi Carrier System Maximale Flexibilität in der Maschine

Das innovative Multi-Carrier-System MCS ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Siemens und Festo. Das modular aufgebaute Transportsystem können Sie passgenau in die vorhandene Intralogistik einbinden – und damit klassische Transportlösungen gezielt ergänzen und teilweise ersetzen.

Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb
Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Fabrikautomation
Fabrikautomation Lernsysteme und Services für die Aus- und Weiterbildung

Die anspruchsvolle Fertigungsindustrie von heute ist wesentlich
auf Mechatronik- und Automationstechnologien angewiesen, die daher stark wachsende Berufsfelder darstellen.

Digitale Informationen von Festo
Digitale Informationen von Festo Sicher planen und auslegen, optimal auswählen, schnell konstruieren
Automation technology/PLC training packages
Automation technology/PLC training packages

Control system, Process, Didactics Forward-looking training is ultimately all about reliable and efficient automation of production processes.

 

  • Automation systems must correspond to those in future workplaces
  • Processes must be as close as possible to those used in actual production
  • The training content and methods must lead to expertise, which future specialist staff can use to secure their and their companies’ future.
trends in automation 2.2010
trends in automation 2.2010

Schwerpunkt: Fit für die Zukunft Einsparpotenziale heben – Kosten senken

Kompass: Elefanten-Feeling Kraftvoll und trotzdem feinfühlig: der Bionische Handling-Assistent

Impulse: Druck machen Mit den Festo Energy Saving Services Druckluft und Betriebskosten sparen

Synergien: Frischer Schwung Großbritannien nach der Wahl: neue Gesetze für künftiges Wachstum

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.