Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link Punkt-zu-Punkt!

Die standardisierte IO-Link-Technologie (IEC 61131-9) macht die

Kommunikation mit Sensoren und Aktuatoren einfach und kostengünstig.

Ohne aufwendige Verkabelung und mit geringen Materialanforderungen

nutzt sie zur Punkt-zu-Punkt-Verbindung die evolutionär weiterentwickelte, günstige Anschlusstechnik mit 3 bzw. 5 Leitern.

Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Abfüllen und Verpacken - Thimonnier
Abfüllen und Verpacken - Thimonnier Artikel aus Kundenmagazin tia 2.2017

Abfüllen und Verpacken mit IO-Link

 

Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I Connectivity in Echtzeit

Mit dem neuen I/O-System in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren. Basierend auf der innovativen AP-Systemkommunikation von Festo macht CPX-AP-I die Kommunikation vom Werkstück bis in die Cloud durchgängig – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!

 

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher
Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher Artikel aus Kundenmagazin tia 1.2018

Vollautomatisierte Montageanlage mit IO-Link®

Fabrikautomation
Fabrikautomation Lernsysteme und Services für die Aus- und Weiterbildung

Die anspruchsvolle Fertigungsindustrie von heute ist wesentlich
auf Mechatronik- und Automationstechnologien angewiesen, die daher stark wachsende Berufsfelder darstellen.

Durchflusssensor SFAH
Durchflusssensor SFAH
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.
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
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link
Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link Dezentrale Sicherheit!

VPPM ist das erst Proportionalventil mit IO-Link- und I-Port Anschlusstechnologie. Herausragend: die einfache Parametrierung und die stabile Datenübertragung. Durch die schnelle COM3-Datenrate mit 230 kB/s und Zykluszeiten von 0,4 ms kann man auch komplexe Datenpakete schnell und sicher übertragen.

Drucksensor SPAN
Drucksensor SPAN Extrem kompakt!

Der preisattraktive Drucksensor SPAN überzeugt mit maximaler Flexibilität durch umschaltbare elektrische Ausgänge sowie durch höchste Varianz in Druckmessbereichen und pneumatischen Anschlüssen. Durch die kompakte Bauform 30 x 30 mm, den vielen Varianten und einer anwenderfreundlichen Menüführung eignet sich der Sensor für verschiedenste Einsatzgebiete.

Modulares Steuerungssystem CPX-E
Modulares Steuerungssystem CPX-E Leistungsfähig!

Das starke Automatisierungssystem für Fabrik- und Prozessautomatisierung mit NE21-spezifischen Zulassungen: Konzipiert als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 wird CPX-E zum zentralen Steuerungssystem für die Handhabungstechnik. Für die
Ausprägung als kompaktes und günstiges Remote I/O gibt es mehrere Busmodule.

Pressure sensor and pressure transmitter SPAU
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU Maximum flexibility!

The sensor SPAU for pressure measurement, pressure monitoring and pressure sensing keeps pressure levels permanently under control, ensuring more productivity and process reliability. As well as quicker system commissioning.

Durchflusssensor SFAW
Durchflusssensor SFAW Flüssige Medien überwachen

Ideal für die Überwachung von Kühlkreisläufen, wie z.B. in Schweißzangen

der Automobilindustrie oder bei Front End-Applikationen in

der Halbleiterindustrie und Elektronik: Der neue Durchflusssensor

SFAW misst Durchfl uss, Verbrauch und Temperatur von flüssigen

Medien in den Messbereichen 1,8…32 l/min und 5…100 l/min.

Dezentrale Steuerungskonzepte
Dezentrale Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Produktübersicht
Produktübersicht
Feldbusknoten CTEU Varan
Feldbusknoten CTEU Varan Einfach universell!

CTEU ist vielseitig einsetzbar, einfach im Handling und bindet
Ventiltechnik von Festo bestens an die Feldbuswelt an. Mit VARAN*
erhält das erfolgreiche CTEU-Konzept nun einen echtzeitfähigen,
Ethernet basierenden Bus für kürzeste Zykluszeiten und minimale
Synchronitäts-Jitter.

Produktvideo: Erweiterung OMS 2015, 1:07 min
Technik für Bildung und Wissenschaft
Technik für Bildung und Wissenschaft Das aktuelle Angebot von Festo Didactic
Simplified_Motion_Series
Simplified_Motion_Series Vereinfachte Funktionalität für einfache Bewegungen.

Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work"-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Positionstransmitter für T-Nut SDAT-MHS
Positionstransmitter für T-Nut SDAT-MHS Programmierbar!

Ob in der Prozessüberwachung beim Schrauben, Nieten, Ultraschallschweißen, Pressen und Klemmen, oder in der Objekterkennung – überall muss die Kolbenposition wiederholgenau erfasst werden.

Dafür gibt es jetzt eine kostengünstige Alternative zu teuren Wegmesssystemen oder mechanischen Potentiometern: der programmierbare SDAT-MHS für die analoge Rückmeldung.

Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik
Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik Mit Proportional-, Druckregel- und Wegeventilen hochkomplexe Anwendungen realisieren und sicher im Griff behalten

Technologievorsprung im Detail:

• Multi-Sensor-Control für höchste Präzision

• Elektrische und pneumatische Funktionsintegration

und -erweiterungen mit VPPM auf CPX/MPA

• Variable Druckzonenregelung für erhöhte Flexibilität

• 3 Presets für einfaches Regeln

• Multiplexing mit CPX/MPA

• Externer Sensoreingang beim VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL für höhere Drücke  (10 … 40 bar)

Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Elektrozylinder EPCO und Motorcontroller CMMO-ST

Optimised Motion Series – das System: kostengünstig bei optimierter Performance.

Ein Paket, das Positionieren so einfach wie nie zuvor macht. Und deutlich günstiger als bei konventionellen elektrischen Positioniersystemen. Elektrozylinder EPCO mit Schrittmotor EMMS-ST, schlicht wie ein Pneumatikzylinder, aber mit den Vorteilen elektrischer Antriebe und Motor-Controller CMMO-ST im ServoLite-Modus.

Vakuumsaugdüse OVEM
Vakuumsaugdüse OVEM
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.