Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link Punkt-zu-Punkt!

Die standardisierte IO-Link-Technologie (IEC 61131-9) macht die

Kommunikation mit Sensoren und Aktuatoren einfach und kostengünstig.

Ohne aufwendige Verkabelung und mit geringen Materialanforderungen

nutzt sie zur Punkt-zu-Punkt-Verbindung die evolutionär weiterentwickelte, günstige Anschlusstechnik mit 3 bzw. 5 Leitern.

Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link
Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link Dezentrale Sicherheit!

VPPM ist das erst Proportionalventil mit IO-Link- und I-Port Anschlusstechnologie. Herausragend: die einfache Parametrierung und die stabile Datenübertragung. Durch die schnelle COM3-Datenrate mit 230 kB/s und Zykluszeiten von 0,4 ms kann man auch komplexe Datenpakete schnell und sicher übertragen.

Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I Connectivity in Echtzeit

Mit dem neuen I/O-System in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren. Basierend auf der innovativen AP-Systemkommunikation von Festo macht CPX-AP-I die Kommunikation vom Werkstück bis in die Cloud durchgängig – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!

 

Abfüllen und Verpacken - Thimonnier
Abfüllen und Verpacken - Thimonnier Artikel aus Kundenmagazin tia 2.2017

Abfüllen und Verpacken mit IO-Link

 

Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher
Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher Artikel aus Kundenmagazin tia 1.2018

Vollautomatisierte Montageanlage mit IO-Link®

Durchflusssensor SFAW
Durchflusssensor SFAW Flüssige Medien überwachen

Ideal für die Überwachung von Kühlkreisläufen, wie z.B. in Schweißzangen

der Automobilindustrie oder bei Front End-Applikationen in

der Halbleiterindustrie und Elektronik: Der neue Durchflusssensor

SFAW misst Durchfl uss, Verbrauch und Temperatur von flüssigen

Medien in den Messbereichen 1,8…32 l/min und 5…100 l/min.

Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik
Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik Mit Proportional-, Druckregel- und Wegeventilen hochkomplexe Anwendungen realisieren und sicher im Griff behalten

Technologievorsprung im Detail:

• Multi-Sensor-Control für höchste Präzision

• Elektrische und pneumatische Funktionsintegration

und -erweiterungen mit VPPM auf CPX/MPA

• Variable Druckzonenregelung für erhöhte Flexibilität

• 3 Presets für einfaches Regeln

• Multiplexing mit CPX/MPA

• Externer Sensoreingang beim VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL für höhere Drücke  (10 … 40 bar)

Drucksensor SPAN
Drucksensor SPAN Extrem kompakt!

Der preisattraktive Drucksensor SPAN überzeugt mit maximaler Flexibilität durch umschaltbare elektrische Ausgänge sowie durch höchste Varianz in Druckmessbereichen und pneumatischen Anschlüssen. Durch die kompakte Bauform 30 x 30 mm, den vielen Varianten und einer anwenderfreundlichen Menüführung eignet sich der Sensor für verschiedenste Einsatzgebiete.

Modulares Steuerungssystem CPX-E
Modulares Steuerungssystem CPX-E Leistungsfähig!

Das starke Automatisierungssystem für Fabrik- und Prozessautomatisierung mit NE21-spezifischen Zulassungen: Konzipiert als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 wird CPX-E zum zentralen Steuerungssystem für die Handhabungstechnik. Für die
Ausprägung als kompaktes und günstiges Remote I/O gibt es mehrere Busmodule.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
MPS® TS Compact Trainer I4.0
MPS® TS Compact Trainer I4.0 Industrie 4.0 für die berufliche Erstausbildung

Das MPS® Transfersystem bildet die Basis für den MPS® TS Compact Trainer I4.0. Der Datenaustausch mit dem intelligenten Werkstück erfolgt über ein RFID Schreib-Lese-System, das mittels IO-Link-Schnittstelle mit der Steuerung kommuniziert. Für die schnelle Prozessdiagnose mit standardisierten IT-Technologien besitzt die SPS einen integrierten Webserver. Mit dem Raspberry Pi als Daten Center können Zustände archiviert, ausgewertet und über den Webserver dargestellt werden.

Simplified_Motion_Series
Simplified_Motion_Series Vereinfachte Funktionalität für einfache Bewegungen.

Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work"-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Pressure sensor and pressure transmitter SPAU
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU Maximum flexibility!

The sensor SPAU for pressure measurement, pressure monitoring and pressure sensing keeps pressure levels permanently under control, ensuring more productivity and process reliability. As well as quicker system commissioning.

Durchflusssensor SFAH
Durchflusssensor SFAH
Vakuumsaugdüse OVEM/OVEL
Vakuumsaugdüse OVEM/OVEL 2017, 2:28 min, mp4

OVEM ist eine kompakte Einheit mit verschiedensten, individuell wählbaren Funktionen. Fünf Leistungs¬klassen und der neue Kommunikationsstandard IO-Link machen sie für jede Applikation zur optimalen Lösung.

Studie Delta-Kinematik mit CPX/EMCA
Studie Delta-Kinematik mit CPX/EMCA Robotik ohne Schaltschrank!

Robotik auf dem Weg zur Industrie 4.0: Das High-Speed-Handling EXPT mit CPX/EMCA. Die CPX-Steuerungstechnik von Festo aus dem IP65/67-Umfeld und zahlreiche Funktionsintegrationen im neuen „integrierten Antrieb“ EMCA ermöglichen eine fast revolutionäre Robotik-Funktionalität ganz ohne Schaltschrank. Die wegweisende und kostengünstig realisierbare Kombination aus Standardkomponenten profitiert von neuester Hard- und Software aus dem Hause Festo. Und bietet sogar noch mehr:

Produktvideo: Standardisierter Steuerschrank YCCF (SST) 2015, 0:58 min
Produktvideo: Erweiterung OMS 2015, 1:07 min
Industrie 4.0
Industrie 4.0 Von der Vision zur Realität – Status 2019

Viele Konzepte von gestern sind durch die 4. industrielle Revolution überholt: Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Kundenschnittstellen, Wertschöpfungsketten, auch die Automatisierungslandschaft der klassischen Pyramide verändern sich extrem. Festo als Innovator und Trendsetter der Feldbustechnologie wird auch bei Industrie 4.0 die Zukunft mit neuen Konzepten maßgeblich mitgestalten.

Feldbusknoten CTEU Varan
Feldbusknoten CTEU Varan Einfach universell!

CTEU ist vielseitig einsetzbar, einfach im Handling und bindet
Ventiltechnik von Festo bestens an die Feldbuswelt an. Mit VARAN*
erhält das erfolgreiche CTEU-Konzept nun einen echtzeitfähigen,
Ethernet basierenden Bus für kürzeste Zykluszeiten und minimale
Synchronitäts-Jitter.

Positionstransmitter für T-Nut SDAT-MHS
Positionstransmitter für T-Nut SDAT-MHS Programmierbar!

Ob in der Prozessüberwachung beim Schrauben, Nieten, Ultraschallschweißen, Pressen und Klemmen, oder in der Objekterkennung – überall muss die Kolbenposition wiederholgenau erfasst werden.

Dafür gibt es jetzt eine kostengünstige Alternative zu teuren Wegmesssystemen oder mechanischen Potentiometern: der programmierbare SDAT-MHS für die analoge Rückmeldung.

Optoelektronische Sensoren SOOE
Optoelektronische Sensoren SOOE Kompakt und flexibel

Mit SOOE stehen Ihnen bei der Objekterkennung alle optischen Funktionen in einem identischen Sensorgehäuse offen. Von der Einweg-Lichtschranke bis zum Abstandssensor nutzen Sie innovativste Technologien und reduzieren die Teilevielfalt dank durchgängiger Montage.

Durchflusssensor SFAW
Durchflusssensor SFAW
Vakuumsaugdüse OVEM
Vakuumsaugdüse OVEM
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Qualitätsprüfung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen

DSI CP Lab
DSI CP Lab Industrie 4.0 von Anfang an
Animation Busknoten CTEU
Animation Busknoten CTEU
Einfach finden!
Einfach finden!
Kosteneffizient produzieren in der Holzbe- und -verarbeitungsindustrie
Kosteneffizient produzieren in der Holzbe- und -verarbeitungsindustrie

 

So vielseitig wie der natürliche Rohstoff Holz sind auch die Produktionsprozesse Ihrer Branche. Maschinen mit innovativer Automatisierungstechnik erzielen hier entscheidende Kostenvorteile.

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.