Support Portal

Please select a category on the left or use the search.

Search

Part number

Series

Order code

Description Version
Soft Stop
Soft Stop

English
Soft Stop can practically turn the impossible into reality. Travel times are shortened by as much as 30% for pneumatic drives and vibration is greatly reduced. The selection program performs all of the necessary calculations.

Español
El Soft Stop puede hacer realidad lo que parecía imposible. Los tiempos de recorrido de actuadores neumáticos se reducen en un 30% y disminuyen drásticamente las vibraciones. El programa de selección realiza todos los cálculos necesarios.

Français
Ce logiciel vous permet de configurer un système Soft Stop de l'actionneur au système de commande en quelques étapes. Le système Soft Stop transforme l'impossible en possible : réduit les temps de cycle jusqu'à 30% et diminue de manière drastique les vibrations.

4.0.0.38
26/04/2016
WinPISA Update V

WinPISA is the software for configuring, commissioning, programming and performing diagnostics on the SPC200 positioning controller.
For manual see "file and language versions".

4.51
01/10/2009
Subscribe to RSS