Title:
WinPISA Update V
Description:

WinPISA is the software for configuring, commissioning, programming and performing diagnostics on the SPC200 positioning controller.
For manual see "file and language versions".

Document type:
Engineering Software
Title Version

This version requires the firmware 4.93 in SPC200. It is backwards compatible down to WinPisa version 4.5 and older.

 

Changes relative to Update IV:

  • recommended for firmware version 4.93 and 4.9
  • diagnostics can be switched off in profibus version
  • stop behaviour can be configured
  •  controller data saving bug fixed

 

After installation, please refer to the README file.

Diese Version wird für die Firmware ab Version 4.93 des SPC200 empfohlen. Sie ist abwärtskompatible zur WinPISA Version 4.5 und älter.

 

Änderungen gegenüber Update IV:

  • Empfohlen für Firmware Version 4.93 und 4.9
  • Abschaltbare Diagnose bei Profibus
  • Konfigurierbares Stopp-Verhalten der Achse
  • Fehler beim Speichern der Reglerdaten beseitigt

 

Bitte lesen Sie nach dem Installieren die README Datei.

Manual software package WinPISA ver. 4.51

Handbuch Software-Paket WinPISA Version 4.51