Ventil-Ansteuermodul VAEM
Title:
Ventil-Ansteuermodul VAEM
Subtitle:
Präzises Schalten von Magnetventilen
Description:

Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – ermöglichen höchste Präzision z.B. für Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.

Document type:
Product information in brief
Title Version
Ventil-Ansteuermodul VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM
Valve control module VAEM
Valve control module VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM