Animación: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos
Titulo:
Animación: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos
Subtítulo:
2016, 2:54, MP4
Descripción:

Aprenda acerca de las características técnicas del actuador giratorio DFPD en esta animación: Con posiciones finales ajustable de ± 5° en ambos lados, un ángulo de rotación de hasta 180° y versiones resistentes a la corrosión o anodizadas en duro, el DFPD de simple o doble efecto es adecuado para la automatización de una gran variedad de válvulas de proceso.

Tipo de documento:
Product video
Titulo Versión
Animación: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos
Animación: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos
Animation: Quarter turn actuator DFPD for process automation
Animation: Quarter turn actuator DFPD for process automation
Animation Schwenkantrieb DFPD für die Prozessautomation
Animation Schwenkantrieb DFPD für die Prozessautomation