PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4
Titulo:
PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4
Subtítulo:
¡Gran caudal!
Descripción:

Gran resistencia y altas prestaciones: la unidad LFR-…-EX4 es perfecta para el uso en entornos exteriores corrosivos como, por ejemplo, los de la industria química. La nueva unidad de filtro y regulador está disponible, inicialmente, en los tamaños ¼" y ½" en G y NPT, por separado o en combinación con válvulas de proceso.

Tipo de documento:
Información resumida de producto
Titulo Versión
PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4
PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filter regulator LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filter regulator LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filterregelventil LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filterregelventil LFR-…-EX4