PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química
Titulo:
PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química
Subtítulo:
¡Robusto y seguro!
Descripción:

Equipado para las condiciones duras en la industria química: gracias a la interfaz NAMUR conforme a VDI/VDE 3847, la culata con tratamiento de anodizado duro, los tornillos prisioneros de regulación para ajuste de las posiciones finales, el anillo de centrado del eje y el paquete de resortes exentos de materiales no ferrosos, los DFPD-C y DFPD-C-VDE2 se convierten en la nueva referencia para actuadores giratorios en la industria química.

Tipo de documento:
Información resumida de producto PSI 929.22 Quarter turn actuator DFPD-C for the chemical industry
Titulo Versión
PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química
PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química
PSI 929.22 Quarter turn actuator DFPD-C for the chemical industry
PSI 929.22 Quarter turn actuator DFPD-C for the chemical industry
PSI 929.22 Schwenkantrieb für die chemische Industrie DFPD-C
PSI 929.22 Schwenkantrieb für die chemische Industrie DFPD-C