Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
REACh regulation: EC 1907 / 2006
REACh regulation: EC 1907 / 2006 Statement issued by Festo headquarters
RoHS directive: EU 2011/65
RoHS directive: EU 2011/65 Statement issued by Festo headquarters
General Information for Supplier Questionnaires from Customers
General Information for Supplier Questionnaires from Customers

This document contains the following information:

  • Headquarter of the Festo Group
  • Commercial Law Information
  • Board of Directors and Supervisory Board
  • Main Figures of the Festo Group
  • Products and Main Product Groups
  • Service worldwide
  • Purchase and Procurement
  • Production and Manufacturing Technologies
  • Sales Organisation and Delivery Service
  • Management System Certifications
  • Product Approvals
Customer information as per Art. 33(1) of the REACh Directive
Customer information as per Art. 33(1) of the REACh Directive
Quality made to measure
Quality made to measure Available worldwide – made by Festo

We see quality holistically: company quality, product quality and process quality create a unit in terms of customer requirements.

Quality and environmental understanding
Quality and environmental understanding Quality, Environment and Energy - our Standards

Festo standards in relation to quality, protection of the environment and use of energy are firmly anchored in the company's self-perception. This self-perception is expressed through our Mission, Vision and Code of Conduct and implemented according to our Values.

Seguridad funcional en la industria de procesos
Seguridad funcional en la industria de procesos SIL - Safety Integrity Level

Los dispositivos de seguridad en los equipos de ingeniería de procesos deben reducir los riesgos causados por el equipo a las personas, al medio ambiente y a los bienes, al nivel más bajo posible aceptable. Según el potencial de peligro, el equipo se clasifica en un nivel Safety Integrity Level (de SIL1 a SIL4). SIL1 es el riesgo más bajo y SIL4, el más alto que se puede asumir con consecuencias catastróficas.

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Declaration
Declaration

Replacement of directive 94/9/EC with directive 2014/34/EU

Vida útil de productos en Festo
Vida útil de productos en Festo Entrenamiento de resistencia para productos de Festo - calidad para una larga vida útil
Ahorro energético
Ahorro energético

Este manual contiene sugerencias y recomendaciones para el ahorro energético en sistema neumáticos. Los ejemplos y aclaraciones permiten una fácil implementación en su planta.

Safety@Festo
Safety@Festo

Evaluation and assessment of safety measures in accordance with EN ISO 13849-1/IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos
Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos Obtenga el máximo de sus sistemas.

En la fabricación de neumáticos cada segundo y cada kilovatio cuentan. Descubra cómo, con las soluciones de Festo será más rápido y eficiente, también gracias a una ingeniosa modernización.

Official Partner: nuestro camino juntos hacia un mayor éxito
Official Partner: nuestro camino juntos hacia un mayor éxito

Hay muchas y muy buenas razones para convertirse

en Official Partner de Festo. ¡Descubra los beneficios

de esta cooperación para usted y sus clientes!

Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted
Paquete de beneficios para Official Partners: nuestra oferta para usted

Para conseguir que los clientes se entusiasmen por una marca, el

marketing y la presentación local juegan un papel cada vez más

importante. Por este motivo, hemos desarrollado para usted, como

Official Partner, un paquete completo de beneficios que le sirva de

apoyo sostenible y efectivo a la hora de comercializar su oferta de

productos Festo. ¡Disfrute ya de todas las ventajas de un Official

Partner!

Success Story "El largo camino del Agua"
Success Story "El largo camino del Agua" Automatización en una de las plantas depuradoras de agua más modernas de Europa
Eye surgery - BYTEC Medizintechnik
Eye surgery - BYTEC Medizintechnik Detailed user report

Nowadays, cataract surgery is a routine procedure. But this is only possible because companies like BYTEC Medizintechnik develop devices that enable eye surgeons to carry out operations accurately, error-free and in accordance with their own personal requirements. Piezo, proportional and fast-switching valves from Festo, designed in the form of a control block, allow the necessary rapid incisions to be made.

LifeTech - Technology for Life Sciences
LifeTech - Technology for Life Sciences Components for medical technology and laboratory automation

The healthcare sector worldwide is facing ever greater challenges – challenges that could also be addressed by industrial automation. Festo’s LifeTech division offers forward-looking answers as well as innovative solutions for medical technology and laboratory automation. Festo supports systems and equipment manufacturers by combining top quality with maximum efficiency in components and custom-specific solutions.

Construyendo la Fuerza Laboral del Mañana
Construyendo la Fuerza Laboral del Mañana Soluciones innovadoras para la Educacion Tecnica

Durante varias decadas, Festo Didactic ha sido reconocido mudialmente po el desarrollo de sistemas de aprendizaje intuitivos y de gran calidad para la educacion tecnica.

MCS - Multi Carrier System
MCS - Multi Carrier System Maximum machine flexibility

With the innovative Multi-Carrier-System MCS, a joint development by Festo and Siemens, you are on the right track. The modular transport system can be integrated as appropriate into existing intralogistics and thus complement and in some cases replace classic transport solutions.

Automatización de tanques de rebosamiento de aguas pluviales
Automatización de tanques de rebosamiento de aguas pluviales Automatización inteligente de tanques de rebosamiento de aguas pluviales adaptada completamente a sus necesidades
Automatización de procesos
Automatización de procesos Catálogo de componentes y soluciones
Eficiencia-energética@Festo
Eficiencia-energética@Festo
Suscripción al RSS