|
El programa básico de Festo
La sencillez: parte de la solución
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Automatización eléctrica
Automatización eléctrica sin concesiones
Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Conceptos descentralizados de control
Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Eje en voladizo con cremallera EHMH
Ideal para cargas pesadas
En sistemas de manipulación, el eje en voladizo EHMH desplaza cargas útiles de hasta 200 kg de forma extraordinariamente dinámica y con una ligereza precisa. Porejemplo, durante el paletizado y el apilamiento en las industrias del embalaje y del automóvil, o al cargar y descargar máquinas herramienta. La tecnología de cremallerapiñón destaca además por su larga vida útil.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo
control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores, aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,
|
PosterVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC y mini carro EGSC
¡Compacto!
Cuando se necesitan las dimensiones más compactas y un espacio
de instalación optimizado en instalaciones de montaje, en sistemas
de pruebas y comprobación, en la manipulación de piezas pequeñas,
en la industria electrónica o en las aplicaciones de sobremesa, los
ejes destacan como sistema de manipulación con la mejor eficiencia
de espacio. Los ejes lineales ELGC y el mini carro EGSC, optimizados
y económicos, garantizan la relación ideal de espacio de montaje y
espacio operativo. Incluye concepto de sistema común, arquitectura
de plataforma y conexiones principalmente exentas de adaptador.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite
¡Rápidamente operativo!
El software basado en ordenador Festo Automation Suite combina parametrización, programación y mantenimiento de componentes de Festo en un único programa. Permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el controlador. Perfecto para diseñar la automatización industrial de manera sencilla, eficiente y continua.
|
Información de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Mini slide EGSC-BS
Compact positioning!
Whether in the electronics industry, desktop applications, assembly systems, small parts handling or test and inspection systems, the low-cost and compact mini slide EGSC is the first choice when it comes to compact dimensions and optimised installation space. It is the ideal complement to the rotary drive ERMO and the linear axis ELGC in highly efficient 2D and 3D handling systems.
|
Información resumida de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Spindle axis ELGC-BS and toothed belt axis ELGC-TB
Compact movement!
When it comes to compact dimensions and optimised installation space, the low-cost axis series ELGC is ideal. These features are a clear advantage in assembly systems, test and inspection systems, small parts handling, the electronics industry and desktop applications. The spindle and toothed belt axes are suitable for all horizontal and vertical movements, and are the perfect complement to the guide axis ELFC or the mini slide EGSC.
|
Información resumida de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
PSI_170_1_EFSD_es_L
Dispositivo eléctrico de parada EFSD
Confirmar la secuencia y continuar con un comando. El dispositivo
eléctrico de parada se hace cargo de estas tareas, desde la amortiguación
hasta la parada, incluyendo la emisión de una señal de
sensor y la recepción directa de comandos mediante un sistema de
mando programable.
|
Información resumida de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Copper-free pneumatic and electrical components
Secondary battery manufacturing industry
Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Asistencia de Festo para la puesta en funcionamiento de sistemas de ejes
Para un máximo nivel de rendimiento del sistema
La puesta en funcionamiento de sistemas de ejes por nuestros especialistas ofrece ventajas en todos los sentidos: instalación rápida, segura y óptima. Porque un máximo nivel de productividad depende de la conjunción armoniosa entre el sistema de ejes y el resto del equipo.
|
Información resumida de productoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Instrucciones para la eliminación de residuos
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Products for Your Everyday Automation Needs 2020
Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Southeast Asia Selected Products 2020
Festo quality at an attractive price covering your everyday automation tasks.
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Novedades 2020
Digitalización para mayor productividad
Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos
es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted
este año en compañía de Festo.
Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.
Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros
compactos ADN-S, complementan la gama de productos.
Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles
posibles: mecánico, eléctrico y de software.
|
Catálogo abreviadoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
The Festo Core Product Range
Worldwide available, quickly delivered, priceattractive
Covers 80% of your automation tasks
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
The Festo Core Product Range
Worldwide available, quickly delivered, priceattractive
Covers 80% of your automation tasks
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Tecnología de automatización
Componentes neumáticos y eléctricos
- Actuadores neumáticos
- Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
- Actuadores electromecánicos
- Motores y controladores
- Pinzas
- Sistemas de manipulación
- Técnica de vacío
- Válvulas
- Terminales de válvulas
- Sensores
- Sistemas de procesamiento de imágenes
- Preparación del aire comprimido
- Tecnología de conexiones neumáticas
- Tecnología de conexiones eléctricas
- Técnica de control y software
- Otros equipos neumáticos
- Soluciones listas para instalar
- Prestaciones complementarias
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Catálogo de piezas de recambio
Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
|
Publicación especialVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Guía de productos
|
Catálogo abreviadoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Los estrellas de la neumática
|
FolletoVersiones de archivo y lenguaje
|
|
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
- Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
- Las normas en la neumática
- Preparación del aire comprimido
- Condiciones para la utilización de válvulas
- Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
- Condiciones para la utilización de actuadores
- Diagrama presión-fuerza
- Diagrama de pandeo
- Consumo de aire
- La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
- Directivas UE / Certificación
- Design – apropiado para salas limpias
- Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
- Clases de resistencia a la corrosión CRC
- Clases de protección según IEC/EN 60529
- Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
- Supresión del arco voltaico
|
CatálogoVersiones de archivo y lenguaje
|