Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Electroválvula VYKA sin contacto directo
Electroválvula VYKA sin contacto directo 18/11/2019 Compacta

¿Desea dosificar u operar en flujo continuo? ¡La electroválvula sin contacto directo con los fluidos VYKA le permite las dos opciones! Esta potente solución dosifica cantidades mínimas con gran precisión y presenta unas dimensiones sumamente compactas.

Servicevideo: what is this ?
Servicevideo: what is this ? 5/11/2019 service2see channel

(servicevideos)

Safety Sub-Functions Pneumatic SET, PUS, Category 1, up to PL c
Safety Sub-Functions Pneumatic SET, PUS, Category 1, up to PL c 19/9/2019 Pneumatic SET, PUS, Category 1, up to PL c

Application Note for the realization of the safety sub-functions safe equilibrium of torque (SET) and prevention of an unexpected start-up (PUS) with category 1 and up to PL c. This Application Note contains a possible circuit for 5/3 directional control valves and pressure regulators.

1.10
19/9/2019

Descargas más destacadas

Válvulas de mariposa para cada aplicación
Válvulas de mariposa para cada aplicación Bloqueo seguro

Las válvulas de mariposa tal y como las desea, con una gran funcionalidad, resistentes, de poco desgaste, seguras y anticorrosión.

Con ellas, nuestras soluciones serán incluso más idóneas para

usted. En conjugación con los accionamientos de primera clase de

Festo se han obtenido soluciones de bloqueo para todas las aplica

 

ciones industriales con los fluidos más diversos.

 

Válvulas
Válvulas
Electroválvula VYKA sin contacto directo
Electroválvula VYKA sin contacto directo Compacta

¿Desea dosificar u operar en flujo continuo? ¡La electroválvula sin contacto directo con los fluidos VYKA le permite las dos opciones! Esta potente solución dosifica cantidades mínimas con gran precisión y presenta unas dimensiones sumamente compactas.

Suscripción al RSS