Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Cálculo consumo de aire 25/3/2020

Cuantificar rápida y cómodamente el consumo de aire de su instalación. Dimensionado fácil de todos los actuadores y tubos flexibles. Ajustes de los tiempos de ciclo y la presión de trabajo. De esta manera se calcula el consumo de aire por minuto y por día. La tabla de los datos de introducción con todos los resultados puede exportarse directamente a Excel.

Novedades 2020
Novedades 2020 23/3/2020 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Válvulas miniaturizadas VOVK
Válvulas miniaturizadas VOVK 10/3/2020 Solo 5,9 mm de anchura

Anchura y tamaño mínimos, con una presión de hasta 7 bar o 0,9 bar para funcionamiento con vacío, alto rendimiento: óptima para el funcionamiento de muchas válvulas de conmutación en paralelo y en un espacio muy reducido. La válvula de 3/2 vías normalmente cerrada y con un caudal de hasta 5,8 l/min puede también ampliarse para crear un terminal de válvulas con hasta 20 posiciones.

Descargas más destacadas

Animación Válvula de asiento inclinado VZXA
Válvula NAMUR VSNC estándar
Válvula NAMUR VSNC estándar La nueva generación NAMUR

La válvula estándar NAMUR VSNC cuenta en todo el mundo con la

certifi cación de los estándares habituales para zona Ex y se usa en

numerosos sectores y aplicaciones industriales. Lo que la caracte 

riza  es un diseño moderno, una calidad duradera, tecnología y materiales probados. El producto destaca, además, por su atractiva

relación calidad-precio. Así es como deben ser las válvulas Namur

de hoy en día.

 

Quick Order Sheet VSNC serie
Quick Order Sheet VSNC serie Disponibilidad inmediata: Productos seleccionados de la serie VSNC
Suscripción al RSS