Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Ventil-Ansteuermodul VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM 25/7/2019 Präzises Schalten von Magnetventilen

Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – ermöglichen höchste Präzision z.B. für Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.

Industria textil
Industria textil 29/5/2019

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Safety Sub-Functions Pneumatic
Safety Sub-Functions Pneumatic 14/5/2019 SDI, PUS, Category 1, up to PL c

Application Note for the realization of the safety sub-functions safe direction (SDI) and prevention of an unexpected start-up (PUS) with category 1 and up to PL c. This Application Note contains possible circuits for monostable 5/2 directional control valves.

1.0
14/5/2019

Descargas más destacadas

Servicevideos
Servicevideos service2see

(servicevideos)

Changes in switching function on directional control valves
The path of compressed air in pneumatics is controlled using directional control valves. They can for example control whether a double-acting cylinder retracts or extends, or whether a compressed air line is supplied with air or exhausted.On many ...
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.