Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Actuador giratorio DFPD
Actuador giratorio DFPD ¡Utilización versátil!

DFPD – La nueva referencia en actuadores giratorios. Como actuador independiente o como componente de una válvula de procesos totalmente automatizada de Festo: el momento de giro de 10 … 480 Nm, el ángulo de rotación de hasta 180° y la disponibilidad de ejecuciones resistentes a la corrosión convierten al DFPD de simple o doble efecto en la solución idónea para válvulas de bola, compuertas de cierre y compuertas de aire en las industrias química, farmacéutica y de bebidas, así como también para las soluciones en tratamiento de aguas.

Actuador giratorio DFPD-HD
Actuador giratorio DFPD-HD ¡Gran rendimiento!

DFPD-HD – con este nuevo componente se amplía la familia de los actuadores giratorios DFPD. Con un momento de giro de hasta 32 000 Nm, el accionamiento Scotch-Yoke resulta ideal para el control y regulación de válvulas de bola, válvulas de ventilación y de mariposa, por ejemplo, en centrales eléctricas, en la industria química o en el tratamiento de aguas. Siempre en la brecha, cuando lo importante es contar con soluciones fiables y seguras.

 

Video de producto: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos
Video de producto: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos 2016, 2:54, MP4

Pablo Ruiz, product manager para automatización de procesos en Festo, presenta al actuador giratorio DFPD: altamente modular y un todoterreno de la productividad!

DFPD
DFPD
Animación Actuador giratorio DFPD
Animación Actuador giratorio DFPD
Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4
PSI 929.18 Unidad de filtro y regulador LFR-…-EX4 ¡Gran caudal!

Gran resistencia y altas prestaciones: la unidad LFR-…-EX4 es perfecta para el uso en entornos exteriores corrosivos como, por ejemplo, los de la industria química. La nueva unidad de filtro y regulador está disponible, inicialmente, en los tamaños ¼" y ½" en G y NPT, por separado o en combinación con válvulas de proceso.

Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire

Nuestras soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire son adecuadas para todos los segmentos de la industria en los que se empleen gas, aceite, carbón o biomasa para distintos procesos y sea necesario regular la alimentación de aire con la máxima precisión y fiabilidad.

Válvulas de mariposa para cada aplicación
Válvulas de mariposa para cada aplicación Bloqueo seguro

Las válvulas de mariposa tal y como las desea, con una gran funcionalidad, resistentes, de poco desgaste, seguras y anticorrosión.

Con ellas, nuestras soluciones serán incluso más idóneas para

usted. En conjugación con los accionamientos de primera clase de

Festo se han obtenido soluciones de bloqueo para todas las aplica

 

ciones industriales con los fluidos más diversos.

 

El agua fue el comienzo | 10 anos de automatización modular: una retrospectiva 2016 - 2026
El agua fue el comienzo | 10 anos de automatización modular: una retrospectiva 2016 - 2026
Novedades 2019
Novedades 2019 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos
Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos Obtenga el máximo de sus sistemas.

En la fabricación de neumáticos cada segundo y cada kilovatio cuentan. Descubra cómo, con las soluciones de Festo será más rápido y eficiente, también gracias a una ingeniosa modernización.

Seguridad funcional en la industria de procesos
Seguridad funcional en la industria de procesos SIL - Safety Integrity Level

Los dispositivos de seguridad en los equipos de ingeniería de procesos deben reducir los riesgos causados por el equipo a las personas, al medio ambiente y a los bienes, al nivel más bajo posible aceptable. Según el potencial de peligro, el equipo se clasifica en un nivel Safety Integrity Level (de SIL1 a SIL4). SIL1 es el riesgo más bajo y SIL4, el más alto que se puede asumir con consecuencias catastróficas.

Aceite y gas, petroquímica y química
Aceite y gas, petroquímica y química Automatización en la industria química

Aumente la productividad y fiabilidad de sus equipos de producción involucrándonos lo antesposible en el proyecto de ingeniería. Desarrollamos la solución de automatización adecuada a sus requisitos específicos junto con usted. De esta manera se beneficia de una clara mejoría en seguridad y disponibilidad. Además, con un socio fuerte como Festo, mejora la eficiencia energética y reduce los costes totales de operación (TCO). Le asesoramos sobre las claras ventajas de trabajar con Festo, ya se trate de soluciones de sistemas, sistemas de automatización perfeccionados o componentes individuales.

Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Tratamiento industrial del agua
Tratamiento industrial del agua
Guía de productos
Guía de productos
Purchasing guidelines 2017/2018
Purchasing guidelines 2017/2018
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Guía sobre seguridad técnica
Guía sobre seguridad técnica Soluciones neumáticas y eléctricas
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.