Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Actuador lineal DFPI-NB3
Actuador lineal DFPI-NB3 ¡Integrado, robusto, flexible!

ISO 15552, posicionador integrado o sistema de medición de recorrido integrado a elegir, posibilidad de movimientos giratorios mediante guías de vástagos optimizadas: el nuevo actuador lineal DFPI está equipado para una amplia gama de aplicaciones.

 

Soluciones de automatización para celdas de flotación
Soluciones de automatización para celdas de flotación ¡Precisión extrema de regulación!

Únicamente con una excelente precisión de regulación de las válvulas cónicas ó tipo dardo es posible obtener resultados óptimos en el proceso de flotación. Esto garantiza un nivel de espuma constante y, con ello, un mejor rendimiento. Festo ofrece tres opciones para la automatización de celdas de flotación para separar de forma óptima el concentrado de minerales como cobre, molibdeno y plata.

Actuador lineal regulado DFPI
Actuador lineal regulado DFPI DIN 3358
Animación: Actuador lineal DFPI para la automatización de procesos
Animación: Actuador lineal DFPI para la automatización de procesos

ISO 15552, alta protección IP y anticorrosiva, sistema de medición de recorrido integrado o posicionador totalmente integrado, posibilidad de movimientos giratorios gracias a la optimización del guiado del vástago: el robusto y fiable actuador lineal DFPI es idóneo para el control de válvulas de proceso actuadas linealmente como, por ejemplo, en válvulas de compuerta tipo cuchilla, válvulas aprisionadoras o correderas de dosificación.

Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric position sensor DFPI-... -E-NB3
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric position sensor DFPI-... -E-NB3
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric positioner DFPI-...-E-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated potentiometric positioner DFPI-...-E-
DFPI
DFPI
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-NB3-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-NB3-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-
Text for invitation to tender - Linear actuator with integrated digital positioner DFPI-... -C1V-
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.