Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Cilindro normalizado Clean Design DSBF
Cilindro normalizado Clean Design DSBF ¡Amortiguar con inteligencia!

Superficies lisas y grandes radios: el DSBF con dimensiones según ISO 15552 ofrece una elevada protección contra la corrosión y tiene múltiples aplicaciones. La versión estándar incluye engrase conforme con NSF-H1 y elementos de estanquidad conforme con FDA. Opcional: junta de funcionamiento en seco y amortiguación autorregulable PPS.

DSBF
DSBF
Mayor productividad a través de cilindros neumáticos amortiguados de forma optimizada
Mayor productividad a través de cilindros neumáticos amortiguados de forma optimizada Libro blanco

Con la amortiguación de fin de recorrido adecuada se puede mejorar la rentabilidad de

toda la instalación neumática de forma notable. Si se monta de forma correcta,

es posible aumentar el número de ciclos e incluso reducir el tamaño.

La razón es muy simple: una buena amortiguación de fin de recorrido reduce

las fuerzas de empuje, por ejemplo, en caso de cargas oscilantes y fuertes cargas dinámicas,

factores que definen de forma significativa el tiempo de desplazamiento y la velocidad

de accionamiento de cilindro neumático.

D-FB1601 Optimum food production
D-FB1601 Optimum food production
Hygienic automation in food production 2011, 1.37 min

Display PD7308, Products: Clean Design, CRDSNU, DGRF, CDV, DSBF, PPSV

Cilindro normalizado DSBC
PPS Flyer: "Al fin, menos."
PPS Flyer: "Al fin, menos." El futuro de los cilindros normalizados.
Terminal de válvulas MPA-C Clean Design
Terminal de válvulas MPA-C Clean Design Clean Design

MPA-C es un perfecto modelo de Clean Design. Se puede limpiar fácilmente, es resistente a la corrosión, robusto y extremadamente funcional: más funciones de válvulas, placas de conexión individuales modulares para un máximo de 32 válvulas o bobinas, clase de protección IP 69K, materiales conforme a FDA, bus de campo/Ethernet a través de CTEU. ¡Satisface todos sus deseos!

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Libro Blanco: ¡Es necesario limpiar!
Libro Blanco: ¡Es necesario limpiar!

La limpieza es una necesidad absoluta para una preparación higiénica de los alimentos. Evitar la formación de gérmenes y descartar partículas extrañas es una prioridad absoluta. Con una limpieza adecuada, se reduce el tiempo de paro del sistema y se protege tanto al consumidor como a la marca del fabricante.

Libro blanco - Seguridad alimentaria
Libro blanco - Seguridad alimentaria Técnica de la automatización higiénica en la producción de alimentos

La protección del consumidor y de la marca del fabricante constituyen el centro de atención de una automatización higiénica y eficiente en la producción de alimentos. El objetivo es proporcionar una alta productividad y una calidad excelente de los alimentos.

Su socio para la automatización
Su socio para la automatización Industria automovilística y sus proveedo

Su meta: crear instalaciones de producción modernas y económicas.

Nuestra contribución: ofrecer soluciones automatizadas eficientes y seguras para sistemas

eléctricos y neumáticos

Fabricación de baterías
Fabricación de baterías

 

Su socio en automatización: Festo ofrece soluciones para numerosos pasos del proceso de la fabricación de baterías

Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia Comunicación sin límites

Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo, bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más moderna tecnología de válvulas.

 

Novedad: MPA-C, el terminal higiénico

MPA-L – el terminal de gran modularidad

MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones

 

Product flyer for food and beverage industry
Product flyer for food and beverage industry Two Pager

Automation components for use in the food and beverage industry

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Product Overview Cleanroom ES
Product Overview Cleanroom ES Series products for the clean room
  • Tested to VDI 2083-9.1
  • Classified to ISO 14644
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Descargar la guía CAD
Descargar la guía CAD Dibujos CAD 2D/ modelos CAD 3D
Guía de productos
Guía de productos
A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Sensores - Sistemas de procesamiento de imágenes
Sensores - Sistemas de procesamiento de imágenes
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.