Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Terminal de válvulas CPV-SC Smart Cubic con DeviceNet
Terminal de válvulas CPV-SC Smart Cubic con DeviceNet
Terminal de válvulas CDVI tipo Clean Design con DeviceNet
Terminal de válvulas CDVI tipo Clean Design con DeviceNet
Terminal de válvulas CDVI<br/>tipo Clean Design con DeviceNet
Terminal de válvulas CDVI
tipo Clean Design con DeviceNet
Su socio en automatización con DeviceNet y EtherNet/IP
Su socio en automatización con DeviceNet y EtherNet/IP

DeviceNet y EtherNet/IP

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Bus de campo Direct
Bus de campo Direct ¡Solución compacta para ahorrar espacio!
El sistema de bus de campo ideal para el montaje en espacios reducidos
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Axis controllers SPC200
Axis controllers SPC200 Attention: Products can no longer be ordered!
Sistema de instalación CPI
Sistema de instalación CPI
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

CPI installation system
CPI installation system

Complete concept for decentralised machine and system structure; centralised and decentralised installation can be combined with the CPX terminal

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

Motor controllers SFC-LAC
Motor controllers SFC-LAC

The motor controller SFC-LAC serves as a positioning controller and closed loop position controller

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Motor units MTR-DCI, intelligent servo motors
Motor units MTR-DCI, intelligent servo motors Attention: Products can no longer be ordered!
Guía de productos
Guía de productos
Conexiones eléctricas
Conexiones eléctricas

Cables, conectores

Industría 4.0
Industría 4.0 De la visión a la realidad: situación en 2018

La cuarta revolución industrial revisa muchos conceptos del pasado: los modelos empresariales, las colaboraciones, las interfaces del cliente, las cadenas de valor añadido y el panorama de la automatización de la pirá- mide clásica han cambiado de forma considerable. Festo, como innovadora y líder de la tecnología de bus de campo, también contribuye decisivamente al futuro de Industria 4.0 con nuevos conceptos.

Terminal de válvulas CPV-SC
Terminal de válvulas CPV-SC Nuevo: conexión individual
Fabricación de pinturas: automatización de flujos descentralizados de pinturas
Fabricación de pinturas: automatización de flujos descentralizados de pinturas
Periferia eléctrica modular para terminales tipo 03/04
Periferia eléctrica modular para terminales tipo 03/04

La periferia electrica modular representa la tecnica de mando que completa los terminales de valvulas tipo 03 (MIDI/MAXI) y tipo 04 (ISO).

Terminal de válvulas modular CDVI
Terminal de válvulas modular CDVI Módulos individuales y zonas de tensión eléctrica
Terminal de válvulas tipo 82 CPA-SC, Smart Cubic
Terminal de válvulas tipo 82 CPA-SC, Smart Cubic Este producto ya no se puede suministrar!
E/S remotas
E/S remotas CPX-P para señales NAMUR

Terminal de válvulas y E/S remotas para la industria de procesos en el armario de maniobra en la zona 2: integrado, compacto, todo de un solo proveedor y en el tipo de protección más elevada IP65. Una interfaz de procesos NAMUR compatible en conjunto con válvu las MPA. Construcción de gran modularidad y flexibilidad.

La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Tecnología para formación y ciencias
Tecnología para formación y ciencias La gama actual de productos de Festo Didactic
CPX Macro projekt
CPX Macro projekt GSWC-TE-EP-LA (PartNo.537041)
Automatización industrial:
Automatización industrial: Sistemas de aprendizaje y servicios para la formación técnica

La industria actual de la fabricación avanzada depende totalmente de la mecatrónica y de las técnicas de automatización, lo cual las convierte en unos campos profesionales de rápido crecimiento.

Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.