Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
EMMS-AS
EMMS-AS
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Servomotors EMM_-AS
Servomotors EMM_-AS use of radial shaft sealing rings

Application note on the use of radial shaft sealing rings

Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation
Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation Breve ejemplo de aplicación

Equipo para soldadura selectiva directamente en el cuerpo protector

Cómo obtener el sistema de manipulación adecuado (resumen)
Cómo obtener el sistema de manipulación adecuado (resumen) Obtener en pocos minutos el sistema de manipulación adecuado gracias a la Handling Guide Online

Configure y solicite su sistema estándar de manipulación en tiempo récord gracias a la nueva herramienta en línea "Handling Guide Online".

HGO_Mindjogger_Americas_ES
HGO_Mindjogger_Americas_ES
Pick and Place
Pick and Place Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Prensado
Prensado Breve ejemplo de aplicación

Aplicaciones de ejemplo

Actuador giratorio eléctrico ERMB
Actuador giratorio eléctrico ERMB
Servo press kit YJKP for electric press-fitting applications
Servo press kit YJKP for electric press-fitting applications D-EL1404

The right press for every application: the modular servo press kit YJKP gives you just the software functions you need for your application. Apart from the modular operating software, the kit includes the electric spindle drive, the motor, the motor controller, the force sensor and the control system. Everything perfectly coordinated and from a single source –

for electrical press-fi tting applications of up to 17 KN.

EMME-AS
EMME-AS
Soluciones de unión y prensado_ES
Soluciones de unión y prensado_ES Electric and pneumatic joining and press-fitting

Joining and press-fitting are key processes in the production of goods, and an important area in factory automation. That is why we are now also offering self-contained systems in this field. We have many years of experience as a partner in the design and production of handling systems and drive solutions as well as expertise in processes. This enables us to offer exactly the right solution for your joining and press-fitting application

Cilindros eléctricos DNCE con husillo de accionamiento
Cilindros eléctricos DNCE con husillo de accionamiento
Motores paso a paso EMMS-ST / Controlador de motor CMMS-ST
Motores paso a paso EMMS-ST / Controlador de motor CMMS-ST
DMM/EMM
DMM/EMM
EMMS-ST
EMMS-ST
Fabricación de baterías
Fabricación de baterías

 

Su socio en automatización: Festo ofrece soluciones para numerosos pasos del proceso de la fabricación de baterías

Prensado – Harwin Plc
Prensado – Harwin Plc Breve ejemplo de aplicación

Concepto de automatización modular y escalable para el ensamblaje de conectores

Eje en voladizo con cremallera EHMH
Eje en voladizo con cremallera EHMH Ideal para cargas pesadas

En sistemas de manipulación, el eje en voladizo EHMH desplaza cargas útiles de hasta 200 kg de forma extraordinariamente dinámica y con una ligereza precisa. Porejemplo, durante el paletizado y el apilamiento en las industrias del embalaje y del automóvil, o al cargar y descargar máquinas herramienta. La tecnología de cremallerapiñón destaca además por su larga vida útil.

Kit de servoprensado YJKP para aplicaciones de prensado eléctricas
Kit de servoprensado YJKP para aplicaciones de prensado eléctricas ¡Prensado económico!

El kit de servoprensado modular YJKP pone a su disposición las funciones de software necesarias para su aplicación. Consiga así una excelente relación entre costes y beneficios con el sistema de prensado de alta precisión y repetición. Sencillo, económico, de montaje rápido.

Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas
Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas

Las aplicaciones para el montaje de piezas pequeñas y pruebas son el

centro neurálgico de la industria electrónica. Para ello Festo ofrece soluciones y productos de lo más versátiles: neumáticos, eléctricos o combinados. Y todos a buen precio.

Movilidad eléctrica
Movilidad eléctrica Fabricación de baterías y cadena cinemática

Desde la célula de batería, pasando por el módulo, hasta su instalación en el vehículo eléctrico: tenemos la solución de automatización perfecta para cada producción. ¡Convénzase por sí mismo!

BionicTripod with FinGripper
BionicTripod with FinGripper Flexible tripod with adaptive gripper - Energy-efficient movement and form-fit gripping
Ejes accionados por correa dentada
Ejes accionados por correa dentada

ELGA: ideal para aplicaciones con guía protegida. La familia completa

de ejes lineales con guía interna destaca – con sus múltiples

variantes de correa dentada o accionamiento por husillo – por su

dinamismo, velocidad y fuerza, y posee una amplia gama de aplicación

gracias a sus diferentes guías. ELGA se encuentra disponible

como eje individual o como solución completa en sistemas de

manipulación estándar.

Su socio para la automatización
Su socio para la automatización Industria automovilística y sus proveedo

Su meta: crear instalaciones de producción modernas y económicas.

Nuestra contribución: ofrecer soluciones automatizadas eficientes y seguras para sistemas

eléctricos y neumáticos

Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera
Producción rentable en la industria de la producción y la transformación de la madera

La misma versatilidad que tiene la madera como materia prima se muestra también en los procesos de su sector industrial. En este contexto, las máquinas con una técnica de automatización innovadora ofrecen ventajas económicas decisivas.

 

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC y mini carro EGSC
Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC y mini carro EGSC ¡Compacto!

Cuando se necesitan las dimensiones más compactas y un espacio

de instalación optimizado en instalaciones de montaje, en sistemas

de pruebas y comprobación, en la manipulación de piezas pequeñas,

en la industria electrónica o en las aplicaciones de sobremesa, los

ejes destacan como sistema de manipulación con la mejor eficiencia

de espacio. Los ejes lineales ELGC y el mini carro EGSC, optimizados

y económicos, garantizan la relación ideal de espacio de montaje y

espacio operativo. Incluye concepto de sistema común, arquitectura

de plataforma y conexiones principalmente exentas de adaptador.

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Article from customer magazine 1.2014

Power out of the box:

Quality testing of bipolar plates for fuel cells

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.