Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Actuador giratorio DFPD-HD
Actuador giratorio DFPD-HD ¡Gran rendimiento!

DFPD-HD – con este nuevo componente se amplía la familia de los actuadores giratorios DFPD. Con un momento de giro de hasta 32 000 Nm, el accionamiento Scotch-Yoke resulta ideal para el control y regulación de válvulas de bola, válvulas de ventilación y de mariposa, por ejemplo, en centrales eléctricas, en la industria química o en el tratamiento de aguas. Siempre en la brecha, cuando lo importante es contar con soluciones fiables y seguras.

 

Actuador giratorio DFPD
Actuador giratorio DFPD ¡Utilización versátil!

DFPD – La nueva referencia en actuadores giratorios. Como actuador independiente o como componente de una válvula de procesos totalmente automatizada de Festo: el momento de giro de 10 … 480 Nm, el ángulo de rotación de hasta 180° y la disponibilidad de ejecuciones resistentes a la corrosión convierten al DFPD de simple o doble efecto en la solución idónea para válvulas de bola, compuertas de cierre y compuertas de aire en las industrias química, farmacéutica y de bebidas, así como también para las soluciones en tratamiento de aguas.

PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química
PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química ¡Robusto y seguro!

Equipado para las condiciones duras en la industria química: gracias a la interfaz NAMUR conforme a VDI/VDE 3847, la culata con tratamiento de anodizado duro, los tornillos prisioneros de regulación para ajuste de las posiciones finales, el anillo de centrado del eje y el paquete de resortes exentos de materiales no ferrosos, los DFPD-C y DFPD-C-VDE2 se convierten en la nueva referencia para actuadores giratorios en la industria química.

Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Animación: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos
Animación: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos 2016, 2:54, MP4

Aprenda acerca de las características técnicas del actuador giratorio DFPD en esta animación: Con posiciones finales ajustable de ± 5° en ambos lados, un ángulo de rotación de hasta 180° y versiones resistentes a la corrosión o anodizadas en duro, el DFPD de simple o doble efecto es adecuado para la automatización de una gran variedad de válvulas de proceso.

Presentación del actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos
Presentación del actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos

Pablo Ruiz, product manager para automatización de procesos en Festo, presenta al actuador giratorio DFPD: altamente modular y un todoterreno de la productividad!

DFPD
DFPD
DFPD-C
DFPD-C
Suscripción al RSS