Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Actuador giratorio DFPD-HD
Actuador giratorio DFPD-HD ¡Gran rendimiento!

DFPD-HD – con este nuevo componente se amplía la familia de los actuadores giratorios DFPD. Con un momento de giro de hasta 32 000 Nm, el accionamiento Scotch-Yoke resulta ideal para el control y regulación de válvulas de bola, válvulas de ventilación y de mariposa, por ejemplo, en centrales eléctricas, en la industria química o en el tratamiento de aguas. Siempre en la brecha, cuando lo importante es contar con soluciones fiables y seguras.

 

Actuador giratorio DFPD
Actuador giratorio DFPD ¡Utilización versátil!

DFPD – La nueva referencia en actuadores giratorios. Como actuador independiente o como componente de una válvula de procesos totalmente automatizada de Festo: el momento de giro de 10 … 480 Nm, el ángulo de rotación de hasta 180° y la disponibilidad de ejecuciones resistentes a la corrosión convierten al DFPD de simple o doble efecto en la solución idónea para válvulas de bola, compuertas de cierre y compuertas de aire en las industrias química, farmacéutica y de bebidas, así como también para las soluciones en tratamiento de aguas.

PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química
PSI 929.22 Actuador giratorio DFPD-C para la industria química ¡Robusto y seguro!

Equipado para las condiciones duras en la industria química: gracias a la interfaz NAMUR conforme a VDI/VDE 3847, la culata con tratamiento de anodizado duro, los tornillos prisioneros de regulación para ajuste de las posiciones finales, el anillo de centrado del eje y el paquete de resortes exentos de materiales no ferrosos, los DFPD-C y DFPD-C-VDE2 se convierten en la nueva referencia para actuadores giratorios en la industria química.

Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Animation: Actuador giratorio DFPD para la automatización de procesos 2016, 2:54, MP4

Pablo Ruiz, product manager para automatización de procesos en Festo, presenta al actuador giratorio DFPD: altamente modular y un todoterreno de la productividad!

DFPD
DFPD
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.