Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Cilindro eléctrico EPCO y controlador de motor CMMO-ST

Optimised Motion Series, el sistema de coste ventajoso y de rendimiento optimizado.

 

Un conjunto para que las tareas de posicionamiento sean más sencillas que nunca antes. Además, para que sean considerablemente más económicas que con sistemas de posicionamiento eléctricos convencionales. El cilindro eléctrico EPCO con motor paso a paso EMMS-ST es tan sencillo como un cilindro neumático, pero ofrece las ventajas de los actuadores eléctricos y controlador de motor CMMO-ST en modo ServoLite.

 

Válvula proporcional, reguladora de presión VPPX
Válvula proporcional, reguladora de presión VPPX
Festo Teach Language FTL
Festo Teach Language FTL Programación de sistemas de manipulación
Interface multieje CPX-CMXX
Interface multieje CPX-CMXX Para actuadores eléctricos
Interface multieje CPX-CMXX
Interface multieje CPX-CMXX Para actuadores eléctricos
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Servomotores EMMS-AS y controladores de motor CMMP-AS con funciones avanzadas
Motores paso a paso EMMS-ST / Controlador de motor CMMS-ST
Motores paso a paso EMMS-ST / Controlador de motor CMMS-ST
Módulo posicionador servoneumático CMAX para terminal CPX
Módulo posicionador servoneumático CMAX para terminal CPX
World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

Control robótico CMXR-C2
Control robótico CMXR-C2
Eje ELGR accionado por correa dentada
Eje ELGR accionado por correa dentada
Actuador eléctrico EMCA integrado
Actuador eléctrico EMCA integrado

EMCA es la solución completa perfecta para el posicionamiento de
actuadores o para el ajuste de formato. El actuador integrado compuesto
por motor CE sin mantenimiento ni desgaste y electrónica
funcional de control y regulación, puede instalarse directamente en
el equipo gracias a su alto grado de protección IP65 opcional para
carcasas y sistemas de conexión.

Realización de pruebas – Visatronic GmbH
Realización de pruebas – Visatronic GmbH Breve ejemplo de aplicación

Comprobación automática de placasde circuitosimpresos

service2see
service2see Servicio que puede ver - su nuevo canal de asistencia técnica de Festo en YouTube.

Orientado a la práctica, sencillo de usar y fácilmente comprensible. Los tutoriales de vídeo de Festo son instrucciones de profesionales para profesionales. Proponen temas que le pueden interesar de forma especial: una oferta de vídeos de asistencia técnica que se amplía continuamente, desde la puesta en funcionamiento hasta la reparación, pasando por el mantenimiento.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Movilidad eléctrica
Movilidad eléctrica Fabricación de baterías y cadena cinemática

Desde la célula de batería, pasando por el módulo, hasta su instalación en el vehículo eléctrico: tenemos la solución de automatización perfecta para cada producción. ¡Convénzase por sí mismo!

Prueba – PKC Electronics
Prueba – PKC Electronics Breve ejemplo de aplicación

Prueba automatizada de la pantalla táctil y las teclas de los terminales móviles

Animación EXCM
Control de robótica CMXR
Control de robótica CMXR
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Breve ejemplo de aplicación

Control de calidadde placas bipolares para pilasde combustible

Servicios y asistencia técnica para un máximo valor añadido
Servicios y asistencia técnica para un máximo valor añadido En todo el mundo, de forma competente, con precisión

Benefíciese a nivel global de procesos rápidos, costes bajos y de la mayor seguridad posible. Gracias a productos de primera calidad y a nuestra amplia oferta de servicios y asistencia técnica: desde la ingeniería hasta la modernización, pasando por el funcionamiento.

Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional

Ventaja tecnológica en detalle:

• Control de sensores múltiples para mayor precisión

• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones

de funciones con VPPM en CPX/MPA

• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad

•Tres ajustes previos facilitan la regulación

• Multiplexación con CPX/MPA

• Entrada externa para sensores en VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)

 

Fabricación de baterías
Fabricación de baterías

 

Su socio en automatización: Festo ofrece soluciones para numerosos pasos del proceso de la fabricación de baterías

Eficiencia-energética@Festo
Eficiencia-energética@Festo
Animation Motor controller CMMO-ST
Servoneumática
Servoneumática ¿Cuándo usar la servoneumática? Su aplicación decide.

Desde el controlador hasta el actuador: con la gama de productos de Festo se pueden realizar sistemas servoneumáticos de forma realmente sencilla, a la vez que se pueden integrar perfectamente en el entorno CPX, con conexión de bus de campo integral.

Soluciones de unión y prensado_ES
Soluciones de unión y prensado_ES Electric and pneumatic joining and press-fitting

Joining and press-fitting are key processes in the production of goods, and an important area in factory automation. That is why we are now also offering self-contained systems in this field. We have many years of experience as a partner in the design and production of handling systems and drive solutions as well as expertise in processes. This enables us to offer exactly the right solution for your joining and press-fitting application

Guía de productos
Guía de productos
Automatización eléctrica
Automatización eléctrica Automatización eléctrica sin concesiones

Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.

Soluciones para la industria fotovoltaica y pantallas planas
Soluciones para la industria fotovoltaica y pantallas planas Ingeniosas soluciones de automatización en la industria fotovoltaica para máximo rendimiento
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.