Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Válvula de antirretorno pilotada HGL
Válvula de antirretorno pilotada HGL
Soluciones listas para el montaje
Soluciones listas para el montaje Rapidez, eficiencia, economía

Acelere sus proyectos de automatización. Desde el diseño hasta el funcionamiento. Con soluciones listas para el montaje:

Armarios de maniobra, placas de montaje, módulos, soluciones de integración, sistemas de manipulación con el armario de maniobra apropiado, placas para la instalacion de sistemas robotizados

Bloque de válvulas de alta presión
Bloque de válvulas de alta presión
Terminal CPX<br/>Bloque de encadenamiento CPX-GE-EV-7/8"
Terminal CPX
Bloque de encadenamiento CPX-GE-EV-7/8"
From industry – for industry: CODESYS version 2 – A hardware independent introduction to PLC programming
From industry – for industry: CODESYS version 2 – A hardware independent introduction to PLC programming PLC281

Training and Consulting

CoDeSys is a tried-and-tested, globally introduced and hardware-independent software from 3S. It constitutes a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Neumática para la industria del automóvil: Opel
Neumática para la industria del automóvil: Opel
Válvulas reguladoras<br/>y combinación de funciones
Válvulas reguladoras
y combinación de funciones
Transporte seguro en las industrias auxiliar y automovilística
Transporte seguro en las industrias auxiliar y automovilística Llegue a su destino de forma segura y sin desvíos: máxima disponibilidad de los equipos y seguridad funcional de las máquinas
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

Soluciones listas para instalar: Soluciones integradas
Soluciones listas para instalar: Soluciones integradas
Válvula VABF de arranque progresivo y de escape para terminal de válvulas VTSA
Válvula VABF de arranque progresivo y de escape para terminal de válvulas VTSA
Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Soluciones listas para instalar: Módulos
Soluciones listas para instalar: Módulos

La cartera de productos de Festo incluye aproximadamente 30 000 componentes individuales. Con ellos se confeccionan conjuntos modulares según las funciones necesarias. Posibilidad de montar accesorios, tales como racores y conexiones. Así, el conjunto puede instalarse como subsistema

directamente en la máquina o sistema.

Seguridad funcional en la industria de procesos
Seguridad funcional en la industria de procesos SIL - Safety Integrity Level

Los dispositivos de seguridad en los equipos de ingeniería de procesos deben reducir los riesgos causados por el equipo a las personas, al medio ambiente y a los bienes, al nivel más bajo posible aceptable. Según el potencial de peligro, el equipo se clasifica en un nivel Safety Integrity Level (de SIL1 a SIL4). SIL1 es el riesgo más bajo y SIL4, el más alto que se puede asumir con consecuencias catastróficas.

Volkswagen: Normativa sobre terminales de válvulas CPX/MPA
Volkswagen: Normativa sobre terminales de válvulas CPX/MPA

Para realizar el dimensionado y la configuración del terminal de válvulas CPX/MPA suministrado (véase lista de suministros, pág. 22), consulte la normativa aplicable al respecto

Valve terminal type 12 CPA, Compact Performance
Valve terminal type 12 CPA, Compact Performance

Modular system offering a range of configuration options

E/S remotas
E/S remotas CPX-P para señales NAMUR

Terminal de válvulas y E/S remotas para la industria de procesos en el armario de maniobra en la zona 2: integrado, compacto, todo de un solo proveedor y en el tipo de protección más elevada IP65. Una interfaz de procesos NAMUR compatible en conjunto con válvu las MPA. Construcción de gran modularidad y flexibilidad.

Valve terminal CPA, Compact Performance
Valve terminal CPA, Compact Performance Attention: Product can no longer be ordered!
Terminal de válvulas MPA-F
Terminal de válvulas MPA-F Este producto ya no se puede suministrar!
Terminal de válvulas CDVI tipo 15 Clean Design
Terminal de válvulas CDVI tipo 15 Clean Design
Libro blanco - La integración de funciones
Libro blanco - La integración de funciones La integración de funciones permite ganar tiempo en todas las áreas

Si, por ejemplo, se separan los subsistemas eléctrico y neumático, montar instalaciones relativamente sencillas a menudo supone un gran desembolso de tiempo para su construcción, compras, logística, montaje y puesta en funcionamiento.

La integración de funciones le pone remedio ahorrando tiempo en toda la cadena de valores. El presente Libro blanco le indica el modo de aumentar la eficiencia y la productividad en toda la empresa. 

Valve terminals CDVI, Clean Design
Valve terminals CDVI, Clean Design Attention: product can no longer be ordered!
Terminal de válvulas tipo 82 CPA-SC, Smart Cubic
Terminal de válvulas tipo 82 CPA-SC, Smart Cubic Este producto ya no se puede suministrar!
Periferia eléctrica modular para terminales tipo 03/04

La periferia electrica modular representa la tecnica de mando que completa los terminales de valvulas tipo 03 (MIDI/MAXI) y tipo 04 (ISO).

Guía sobre seguridad técnica
Guía sobre seguridad técnica Soluciones neumáticas y eléctricas
Conceptos de control e instalación descentralizados
Conceptos de control e instalación descentralizados

Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.

Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Libro blanco:Reducir costes de los procesos mediante software
Libro blanco:Reducir costes de los procesos mediante software Parte 1: sugerencias prácticas para las fases 1 hasta 3

Los ciclos de producción son cada vez más cortos.Desde la fase de desarrollo de un equipo hasta su eventual posterior modernización, el tiempo es cada vez más corto. Por ello, las empresas tratan de optimizar constantemente sus procesos. Únicamente así pueden mantener su competitividad y sólo de esa manera pueden superar los retos a los que se enfrentan.

Los proveedores de sistemas y componentes ofrecen ya desde hace mucho tiempo programas de software de optimización de procesos. Su cantidad aumenta constantemente. El presente documento, que incluye diversas sugerencias, tiene la finalidad de servir de guía para ahorrar

un valioso tiempo utilizando software durante el modelo de ocho fases del proceso de creación de valor.

30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.