Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Envasado y embalaje - Thimonnier
Envasado y embalaje - Thimonnier Artículos de la revista para clientes tia 2.2017

Envasado y embalaje con IO-Link            

La mayor productividad para usted: el terminal CPX.
La mayor productividad para usted: el terminal CPX. Plataforma de automatización

La solución eléctrica, fl exible y directa para I/O remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas o como plataforma de automatización. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX se enlazan cadenas de mando neumáticas y eléctricas de manera sencilla, rápida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de automatización y hasta en los estándares específicos de su empresa.

 

El sistema remoto descentralizado I/O CPX-AP-I
El sistema remoto descentralizado I/O CPX-AP-I Conectividad en tiempo real

Con el nuevo sistema I/O con IP65/IP67, se pueden integrar potentes módulos I/O y terminales de válvulas existentes en los sistemas anfitriones más importantes. Gracias a la innovadora comunicación de sistemas AP de Festo, el CPX-AP-I se encarga de toda la comunicación, desde la pieza hasta la nube. ¡Y a la medida de sus necesidades!

El arte de diseñar cocinas - nobilia / Hüttenhölscher
El arte de diseñar cocinas - nobilia / Hüttenhölscher Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Montaje plenamente automatizado con IO-Link®

Automatización industrial:
Automatización industrial: Sistemas de aprendizaje y servicios para la formación técnica

La industria actual de la fabricación avanzada depende totalmente de la mecatrónica y de las técnicas de automatización, lo cual las convierte en unos campos profesionales de rápido crecimiento.

La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Sensor de caudal SFAH
Sensor de caudal SFAH
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Automatización eléctrica
Automatización eléctrica Automatización eléctrica sin concesiones

Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.

Sistema de mando modular CPX-E
Sistema de mando modular CPX-E ¡Alto rendimiento!

El potente sistema de automatización para fábricas y procesos con
certificaciones NE21 específicas: concebido como control maestro
EtherCAT y Motion Controller en IP20 convierte a CPX-E en el sistema
de mando central para la técnica de manipulación. Además
dispone de varios módulos de bus compactos y económicos para ser
utilizados como Remote I/O.

Guía de productos
Guía de productos
Press article CEE September 2019 IO-Link
Press article CEE September 2019 IO-Link Connectivity in real-time

 

IO Link, and the Automation Platform Network - when a combination of networks becomes attractive

It is critical that suppliers of remote I/O systems can connect to the most important networks used in industry today. PROFINET, EthernetIP, EtherCAT® and Modbus are all common networks used in Industrial Automation but how does a manufacturer of machines standardise, when their various customers specify different networks in their factories?

Nigel Dawson, head of Business Development Electric Automation at

Festo explains.

Regulador de presión proporcional VPPM IO-Link
Regulador de presión proporcional VPPM IO-Link ¡Descentralizada!

VPPM es la primera válvula proporcional con conexiones de tecnología IO-Link e I-Port. Excelente: la sencilla parametrización y la estable transmisión de datos. Gracias a la velocidad de transmisión COM3 de 230 kB/s y ciclos de 0,4 ms, es posible transmitir paquetes de datos de manera segura y muy rápida.

Sensor de caudal SFAW
Sensor de caudal SFAW Control de fluidos

Ideal para el control de circuitos de refrigeración, como p. ej. en pinzas de soldadura de la industria automovilística o en aplicaciones Front End en la industria de semiconductores y electrónica: el nuevo sensor de caudal SFAW mide el caudal, el consumo y la temperatura de los fl uidos en los márgenes de medición 1,8 … 32 l/min y 5 … 100 l/min.

Conceptos descentralizados de control
Conceptos descentralizados de control

Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.

Tecnología para formación y ciencias
Tecnología para formación y ciencias La gama actual de productos de Festo Didactic
FluidDraw P6 user manual
FluidDraw P6 user manual
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU Maximum flexibility!

The sensor SPAU for pressure measurement, pressure monitoring and pressure sensing keeps pressure levels permanently under control, ensuring more productivity and process reliability. As well as quicker system commissioning.

Generador de vacío OVEM
Generador de vacío OVEM
Bus de campo Direct
Bus de campo Direct ¡Solución compacta para ahorrar espacio!
El sistema de bus de campo ideal para el montaje en espacios reducidos
Simplified_Motion_Series
Simplified_Motion_Series Funcionalidad simplificada para movimientos sencillos.

Combina por primera vez la sencillez de la neumática con las ventajas de la automatización eléctrica: Simplified Motion Series. Estos actuadores integrados son la solución perfecta para los usuarios que buscan una alternativa eléctrica para las tareas más simples de movimiento y posicionamiento, pero que sin embargo desean prescindir de la, en parte laboriosa, puesta en funcionamiento de los sistemas de accionamiento eléctrico clásicos. El funcionamiento tiene lugar de forma sencilla según el principio plug and work, sin necesidad de ningún tipo de software. Para ello, las E/S digitales (DIO) y el IO-Link se integran automáticamente en el sistema. Es un producto que dispone de serie de dos tipos de control.

Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional
Asegurar el liderazgo, aprovechar el potencial con neumática proporcional

Ventaja tecnológica en detalle:

• Control de sensores múltiples para mayor precisión

• Integración de funciones neumáticas y eléctricas y ampliaciones

de funciones con VPPM en CPX/MPA

• Regulación variable de zonas de presión para mayor flexibilidad

•Tres ajustes previos facilitan la regulación

• Multiplexación con CPX/MPA

• Entrada externa para sensores en VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL regulación de alto nivel (10 … 40 bar)

 

Transmisor de posiciones para SDAT-MHS con ranura en T
Transmisor de posiciones para SDAT-MHS con ranura en T Programable

No importa si se trata de la monitorización del proceso de atornillado, remachado, soldadura por ultrasonido, prensado y bloqueo, o bien si se trata de la detección de objetos: la posición del émbolo siempre se debe registrar con precisión de repetición. Ahora existe una alternativa mucho más ventajosa en comparación con los sistemas de medición de recorrido o potenciómetros mecánicos de precios más elevados: la solución programable SDAT-MHS para la

retroseñal analógica.

Flow sensor SFAW
Flow sensor SFAW
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS