En general la plataforma de automoción CPX
Una sola plataforma para:
• Tareas digitales y analógicas estándar
• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización
• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión
• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas
• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring
• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior
Combinación directa de la información con las acciones del proceso:
• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos
• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío
• Reguladores de presión
• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
• Actuadores eléctricos y ejes
Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:
• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)
• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)
• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)