8037593 - GDCP-CAMC-G-S1-ES

Description 8037593 - GDCP-CAMC-G-S1-ES
Optional module - Safety device - STO (safe torque off) - Safety function

Disponible desde:
26-08-2010

Producto asociado

  • Cinemática de barras EXPT-120-E4 (569800)
  • Cinemática de barras EXPT-45-E1 (569797)
  • Cinemática de barras EXPT-70-E1 (569798)
  • Cinemática de barras EXPT-95-E4 (569799)
  • Conjunto de servoprensas YJKP (8077950)
  • Conjunto de servoprensas YJKP-.. (8058596)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 (1622904)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C10-11A-P3-M0-C1 (2385043)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 (1501328)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C10-11A-P3-M3-C1 (2106335)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 (3215473)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C2-3A-M0 (1622901)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C2-3A-M0-C1 (2385040)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C2-3A-M3 (1501325)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C2-3A-M3-C1 (2106332)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 (1622903)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M0-C1 (2385042)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M3 (1501327)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M3-C1 (2106334)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-3A-M0 (1622902)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-3A-M0-C1 (2385041)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-3A-M3 (1501326)
  • Controlador del motor CMMP-AS-C5-3A-M3-C1 (2106333)
  • Módulo de seguridad CAMC-G-S1 (1501330)
  • pórtico con tres ejes YXCR-1 (8024303)
  • pórtico con tres ejes YXCR-2 (8024304)
  • pórtico con tres ejes YXCR-3 (8024305)
  • pórtico con tres ejes YXCR-4 (8024306)
  • pórtico con tres ejes YXMR-2 (8082256)
  • pórtico con tres ejes YXMR-3 (8082257)
  • pórtico horizontal de dos ejes EXCH-40- (1923050)
  • pórtico horizontal de dos ejes EXCH-60- (1939785)
  • pórtico horizontal de dos ejes YXCF-1 (8032545)
  • pórtico horizontal de dos ejes YXCF-2 (8032546)
  • pórtico horizontal de dos ejes YXCF-3 (8032547)
  • pórtico horizontal de dos ejes YXCF-4 (8032548)
  • pórtico horizontal de dos ejes YXMF-2 (8082253)
  • pórtico horizontal de dos ejes YXMF-3 (8082254)
  • pórtico vertical de dos ejes EXCT-100- - (8026577)
  • pórtico vertical de dos ejes EXCT-15- - (8026575)
  • pórtico vertical de dos ejes EXCT-30- - (8026576)
  • pórtico vertical de dos ejes YXCL-1 (8024299)
  • pórtico vertical de dos ejes YXCL-2 (8024300)
  • pórtico vertical de dos ejes YXCL-3 (8024301)
  • pórtico vertical de dos ejes YXCL-4 (8024302)
  • pórtico vertical de dos ejes YXML-1 (8082249)
  • pórtico vertical de dos ejes YXML-2 (8082250)
  • pórtico vertical de dos ejes YXML-3 (8082251)
  • Sistema de control CMCA (576335)
  • Sistema de un eje YXCS (8031049)