Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Automatización de procesos
Automatización de procesos 16-10-2019 Catálogo de componentes y soluciones
BionicSoftArm
BionicSoftArm 19-06-2019 Modular pneumatic lightweight robot

Whether free and flexible movements or defined sequences, thanks to its modular design, the pneumatic lightweight robot can be used for numerous applications. In combination with various adaptive grippers, it can pick up and handle a wide variety of objects and shapes. At the same time, it is completely compliant and poses no danger to the user even in the event of a collision.

El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente 23-05-2019 Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Descargas más destacadas

BionicSoftArm
BionicSoftArm Modular pneumatic lightweight robot

Whether free and flexible movements or defined sequences, thanks to its modular design, the pneumatic lightweight robot can be used for numerous applications. In combination with various adaptive grippers, it can pick up and handle a wide variety of objects and shapes. At the same time, it is completely compliant and poses no danger to the user even in the event of a collision.

BionicMotionRobot
BionicMotionRobot Lightweight robot with natural movement patterns

Sensitive and gentle or powerful and dynamic – the BionicMotionRobot’s movements are inspired by an elephant’s trunk and an octopus’s tentacles. The pneumatic lightweight robot features 12 degrees of freedom and, with a payload of three kilograms, can carry approximately its own weight.

TentacleGripper
TentacleGripper Gripping modelled on an octopus tentacle

The octopus is a fascinating creature. As it has no skeleton and is made almost entirely of soft muscle, it is also extremely flexible and manoeuvrable. This not only means it can swim agilely in all directions, but also grip a wide range of objects in a form-fitting manner. The TentacleGripper now takes makes this phenomenon its own.

Suscripción al RSS