Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

LUB-E1 (Elkalub GLS 993 H1)
LUB-E1 (Elkalub GLS 993 H1) 29-05-2019
El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente 23-05-2019 Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

LUB-KC1 (Centoplex 2 EP)
LUB-KC1 (Centoplex 2 EP) 17-05-2019

Descargas más destacadas

LifeTech - Technology for Life Sciences
LifeTech - Technology for Life Sciences Components for medical technology and laboratory automation

The healthcare sector worldwide is facing ever greater challenges – challenges that could also be addressed by industrial automation. Festo’s LifeTech division offers forward-looking answers as well as innovative solutions for medical technology and laboratory automation. Festo supports systems and equipment manufacturers by combining top quality with maximum efficiency in components and custom-specific solutions.

Vida útil de productos en Festo
Vida útil de productos en Festo Entrenamiento de resistencia para productos de Festo - calidad para una larga vida útil
Automatización de procesos
Automatización de procesos Catálogo de componentes y soluciones
Suscripción al RSS