Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
NPCK
NPCK
Terminal de válvulas MPA-C Clean Design
Terminal de válvulas MPA-C Clean Design Clean Design

MPA-C es un perfecto modelo de Clean Design. Se puede limpiar fácilmente, es resistente a la corrosión, robusto y extremadamente funcional: más funciones de válvulas, placas de conexión individuales modulares para un máximo de 32 válvulas o bobinas, clase de protección IP 69K, materiales conforme a FDA, bus de campo/Ethernet a través de CTEU. ¡Satisface todos sus deseos!

Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
PSI_416_10_PFAN_CRQS_es
PSI_416_10_PFAN_CRQS_es
Combinación de tubo flexible y racor
Combinación de tubo flexible y racor Todo de un mismo proveedor: la combinación óptima

Nuestra oferta incluye tubos flexibles y racores para cualquier tarea. Ya sean aplicaciones estándar o aplicaciones en condiciones extremas como calor, salpicaduras de soldadura, pH elevado o resistencia a la

hidrólisis, Festo le ofrece la combinación de tubo flexible y racor apropiada.

Medical Technology
Medical Technology

From the initial concept and mutual development, right on up to delivery of customer-specific components and subsystems of medical devices

Movilidad eléctrica
Movilidad eléctrica Fabricación de baterías y cadena cinemática

Desde la célula de batería, pasando por el módulo, hasta su instalación en el vehículo eléctrico: tenemos la solución de automatización perfecta para cada producción. ¡Convénzase por sí mismo!

Megaposter: Combinaciones de tubos flexibles y racores
Megaposter: Combinaciones de tubos flexibles y racores Todas las combinaciones de tubos flexibles y racores roscados

Nuestra oferta incluye tubos flexibles y racores para cualquier tarea. Ya sean aplicaciones estándar o aplicaciones en condiciones extremas como calor, salpicaduras de soldadura, pH elevado o resistencia a la hidrólisis, Festo le ofrece la combinación apropiada de tubo flexible y racor.

Guía de la instalación neumática
Guía de la instalación neumática

The Pneumatic Installation guide will help you to navigate

the wide range of fittings and connectors; non-return, pressure

control and flow control valves and tubing to ensure you end up with

the installation solution that is right for you.

Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia
Terminal de válvulas MPA – 3 variantes, el triple de excelencia Comunicación sin límites

Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo, bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más moderna tecnología de válvulas.

 

Novedad: MPA-C, el terminal higiénico

MPA-L – el terminal de gran modularidad

MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones

 

Product Overview Cleanroom ES
Product Overview Cleanroom ES Series products for the clean room
  • Tested to VDI 2083-9.1
  • Classified to ISO 14644
Guía de productos
Guía de productos
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Tubing/Fitting combinations
Tubing/Fitting combinations

Demo case for selected tubing and fittings combinations

LifeTech - Technology for Life Sciences
LifeTech - Technology for Life Sciences Components for medical technology and laboratory automation

The healthcare sector worldwide is facing ever greater challenges – challenges that could also be addressed by industrial automation. Festo’s LifeTech division offers forward-looking answers as well as innovative solutions for medical technology and laboratory automation. Festo supports systems and equipment manufacturers by combining top quality with maximum efficiency in components and custom-specific solutions.

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Purchasing guidelines 2017/2018
Purchasing guidelines 2017/2018
Push-in fiitings and connectors QS
Push-in fiitings and connectors QS Attention: Push-in fittings QS.-B- can not longer be ordered!
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.