Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción Versión
Shock absorber selection
Shock absorber selection

This software selects a shock absorber suited to your particular application. Cases such as horizontal or angled configuration, swinging lever, rotating disc or swinging mass can be selected.

Version 5.10.0.8
01-02-2011
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool)
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool) User friendly software for dimensioning and selection of the suitable quarter turn actuator for automation of butterfly and ball valves

The torque diagrams of the selected actuator will be displayed for a visual confirmation. The application parameters can be changed any time and consequently the results will be automatically adapted to the new requirements.

1.1.4
21-01-2020
Soft Stop
Soft Stop

English
Soft Stop can practically turn the impossible into reality. Travel times are shortened by as much as 30% for pneumatic drives and vibration is greatly reduced. The selection program performs all of the necessary calculations.

Español
El Soft Stop puede hacer realidad lo que parecía imposible. Los tiempos de recorrido de actuadores neumáticos se reducen en un 30% y disminuyen drásticamente las vibraciones. El programa de selección realiza todos los cálculos necesarios.

Français
Ce logiciel vous permet de configurer un système Soft Stop de l'actionneur au système de commande en quelques étapes. Le système Soft Stop transforme l'impossible en possible : réduit les temps de cycle jusqu'à 30% et diminue de manière drastique les vibrations.

4.0.0.38
26-04-2016
Conversion of technical and physical units

Conversion of units:

- length

- area

- volume

- pressure

- flow rate

- temperature

- measure

- speed

- density
Calculation:

- Flow rate (Air)

- force by pressure and area (e.g. for cylinder force)

Selección de pinza paralela
Selección de pinza paralela

La sujeción segura es cuestión de cálculo. En este caso, del peso, dirección del movimiento, distancias, etc. La herramienta presenta de inmediato el tipo: paralela, radial, angular o de tres dedos, y el dimensionamiento de la pinza a utilizar.

Selección de componentes de vacío
Selección de componentes de vacío

El programa calcula la ventosa de aspiración adecuada para cada aplicación. Todo lo que hay que hacer es introducir los parámetros necesarios. El programa determinará soluciones que van desde un simple movimiento vertical hasta un conjunto de ventosas libremente posicionable con movimiento lineal y circular.

3.22.2.18
01-10-2012
Moment of inertia calculation
Moment of inertia calculation

English
This program calculates the moment of inertia of various basic bodies and Festo standard components.

Español
Cálculo del momento de inercia
Este programa calcula el momento de inercia de varios cuerpos básicos y de componentes estándar Festo.

Français
Calcul de moments d’inertie
Quelle que soit la forme ou la nature de la pièce, ce logiciel vous permet de calculer son moment d'inertie. Sauvegarder, transférer ou imprimer les résultats.

Version 4.0.2.1
24-01-2005
AirCon
AirCon Los requerimientos de aire comprimido para válvulas accionadas neumáticamente

Los requerimientos de aire comprimido para válvulas accionadas neumáticamente en las plantas de tratamiento de aguas, pueden calcularse con Aircon versión 2.0. Además del cálculo, puede determinarse la capacidad del depósito de aire comprimido y pueden configurarse las válvulas a utilizar con los actuadores Festo.

Version 2.12
Festo AirDryer: Dryer calculation for membrane and adsorption dryers <b>Version 1.0.2.0</b> (2007-12-10)

This program calculates the correct size of Festo dryers by showing possible solutions for individual apllications. Afterwards direct links are making it comfortable to find its way to the to the online catalogue.

Also measurement units like Celsius vs. Fahrenheit can be easily changed to the particular needs.
Furthermore the tool gives a short overview about the different drying principles and leads with direct links to the online catalogue.

Version 1.0.2.0
10-12-2007
PPS-Check
PPS-Check With this engineering software you will get an estimation of the functionality for your cylinder with PPS cushioning.

Supported Products:

  • ADN
  • ADNGF
  • DSNU
  • CRDSNU
  • DSBC
  • DSBF
  • DSBG

Requirements: .net-Framework 3.5

1.2
PositioningDrives
PositioningDrives Electromechanic linear actuators

Dimensioning of electromechanic linear axes and electrical motors: Find a solution with only a few basic data

Version 2.3.28
20-05-2019
Dimensionamiento neumático con GSED
Dimensionamiento neumático con GSED

Simulaciones perfectas en lugar de costosas pruebas. Con GSED es fácil seleccionar y configurar correctamente todos los elementos del circuito neumático. Si se modifica un parámetro, el programa automáticamente lo traslada al resto de los elementos.

Camera Configuration Studio CCS Camera Configuration Studio

Machine Vision Engineering-Software for setting up, adjusting, displaying and recording inspection jobs of the camera system SBRD-Q

Supported systems:

  • controller SBRD-Q (8067301)
1.1.19323.0
10-12-2019
Festo Automation Suite Parameterisation, programming and maintenance of electronic devices by Festo

New Features:

  • PositioningDrives data import
  • Support for modular EtherCAT slaves in EtherCAT scan
  • EtherCAT slaves can be imported when importing a PLC from the device scan
  • Release notes for available and installed Plug-ins and Extensions
  • Connections in Designer now using colors for different connection types
  • Devices with identical IP address (path to the engineering interface) are tagged with a warning icon in Designer
  • Warnings for parameter pages are indicated in Plug-in navigators (similar to errors)


Fixed Bugs:

  • Misleading error message when trying to check for updates without Internet connection
  • Undocked windows cannot be moved when trying to drag certain areas of the window title bar
  • Context menu in Designer does not work correctly for multiple selections
  • Cursor cannot be set with the mouse when renaming a device


System Requirements:

  • Windows 7/10 (32/64 bit)
  • Screen resolution 1600x900 or higher recommended
1.2.1.16
06-06-2019
Function blocks Siemens PCS 7
Function blocks Siemens PCS 7

Driver block library for seamlessly integrating Festo CPX remote I/O terminals with or without attached valve terminals (MPA, VTSA) into a Siemens SIMATIC PCS 7 process control system via Profibus DP; provides full support for “Generate Module Drivers” function

Supported systems:

  • Electrical terminal CPX
  • Valve terminal MPA with CPX terminal
  • Valve terminal MPA-F with CPX terminal
  • Valve terminal VTSA with CPX terminal
  • Valve terminal VTSA-F with CPX terminal



Supported systems:

  • Bus node CPX-FB13 (195740)
  • Bus node CPX-FB33 (548755)
  • Bus node CPX-M-FB34 (548751)
  • Bus node CPX-M-FB35 (548749)
  • Bus node-SET CPX-FB13 (195741)
  • Bus node-SET CPX-M-FB34-M3 (548752)
  • Terminal CPX (197330)
  • Valve terminal MPA-FB-VI (530411)
  • Valve terminal MPAF-FB-VI (544397)
  • Valve terminal MPAL-VI (569926)
  • Valve terminal VTSA-FB (539217)
  • Valve terminal VTSA-FB-NPT (539218)
  • Valve terminal VTSA-F-FB (547965)
  • Valve terminal VTSA-F-FB-NPT (547966)
V2.1.3.0
14-11-2017
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.