Cilindro normalizado Clean Design DSBF
Titulo:
Cilindro normalizado Clean Design DSBF
Subtítulo:
¡Amortiguar con inteligencia!
Descripción:

Superficies lisas y grandes radios: el DSBF con dimensiones según ISO 15552 ofrece una elevada protección contra la corrosión y tiene múltiples aplicaciones. La versión estándar incluye engrase conforme con NSF-H1 y elementos de estanquidad conforme con FDA. Opcional: junta de funcionamiento en seco y amortiguación autorregulable PPS.

Tipo de documento:
Información resumida de producto PSI 158.2
Titulo Versión
Cilindro normalizado Clean Design DSBF
Cilindro normalizado Clean Design DSBF
Clean Design standard cylinder DSBF
Clean Design standard cylinder DSBF
Clean Design Normzylinder DSBF
Clean Design Normzylinder DSBF
Cilindro DSBF a norma, esecuzione Clean Design
Cilindro DSBF a norma, esecuzione Clean Design
易清洗型标准气缸 DSBF
易清洗型标准气缸 DSBF