Válvula distribuidora proporcional de 2/2 vías VPWS
Titulo:
Válvula distribuidora proporcional de 2/2 vías VPWS
Subtítulo:
Ligera y compacta, con un gran caudal
Descripción:

Gracias a la construcción compacta y al elevado caudal, la electroválvula proporcional VPWS es ideal para utilizar en la técnica médica. No obstante, también es apta para otros ámbitos de aplicación y segmentos de la industria en los que deben regularse flujos de gas desde 5 l/min hasta 500 l/min con hasta 6 bar.

 

Tipo de documento:
Información resumida de producto
Titulo Versión
Válvula distribuidora proporcional de 2/2 vías VPWS
Válvula distribuidora proporcional de 2/2 vías VPWS
2/2-way proportional valve VPWS
2/2-way proportional valve VPWS
2/2-Wege-Proportionalventil VPWS
2/2-Wege-Proportionalventil VPWS
两位两通比例阀 VPWS
两位两通比例阀 VPWS