El equipo de carga y descarga inteligente
Titulo:
El equipo de carga y descarga inteligente
Subtítulo:
Control descentralizado para la manipulación de material a granel
Descripción:

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

Tipo de documento:
Descripción de la aplicación
Titulo Versión
El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente
The dock “thinks” for itself
The dock “thinks” for itself
Das Dock denkt mit
Das Dock denkt mit
Le Dock réfléchit aussi
Le Dock réfléchit aussi