Módulo de mando de la válvula VAEM
Titulo:
Módulo de mando de la válvula VAEM
Subtítulo:
Menor corriente de parada
Descripción:

Con el módulo de mando de la válvula VAEM, la conmutación precisa de las electroválvulas es más fácil que nunca. Es posible parametrizar hasta 8 canales individuales. Gracias a una resolución de tan solo 0,2 ms y al control de las válvulas mediante corriente (sin tensión), se obtiene la máxima precisión, por ejemplo, para aplicaciones de dosificación. La reducción de la corriente de parada ahorra energía y minimiza la entrada de calor.

Tipo de documento:
Información resumida de producto 608995
Titulo Versión
Módulo de mando de la válvula VAEM
Módulo de mando de la válvula VAEM
Valve control module VAEM
Valve control module VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM