Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Animation Linear actuator DFPI
Animation Linear actuator DFPI
Animación Actuador giratorio DFPD
Animación Actuador giratorio DFPD
Spindle and toothed belt axes ELGC and mini slides EGSC
Spindle and toothed belt axes ELGC and mini slides EGSC 2017, 1:27 min, mp4

For applications where compact dimensions are essential, these axes can be combined into very space-saving handling systems. The low-cost linear axes ELGC and the mini slides EGSC offer an optimal ratio between installation space and working space.

Vacuum generator OVEM/OVEL
Vacuum generator OVEM/OVEL 2017, 2:28 min, mp4

OVEM is a compact unit with a large variety of individually selectable functions. Five performance classes and the new IO-Link communication standard make it the ideal solution for every application.

Proportional pressure regulators VEAA/VEAB
Proportional pressure regulators VEAA/VEAB 2017, 1:45 min, mp4

These valves offer high-precision flow control at up to 20 l/min. – with low hysteresis, high repeat accuracy and low energy consumption. The proportional characteristics of a piezo bender with direct actuation ensure stable and reliable regulation – and a stepless pressure rise.

Tubing/fitting combination PUN-H/QS
Tubing/fitting combination PUN-H/QS 2017, 1:19 min, mp4

Tubing PUN and push-in fitting QS, combined for optimal, sustained trouble-free operation of your system – simply with Festo plug and work for quick assembly.

Animación Eje accionado por correa dentada ELGA-TB
Animación Eje accionado por correa dentada ELGA-TB
Animation Pressure booster DPA
Animation Pressure booster DPA
Video de producto: Válvula de asiento inclinado VZXA para la automatización de procesos
Video de producto: Válvula de asiento inclinado VZXA para la automatización de procesos

Freddy Fellner, product manager para automatización de procesos en Festo, presenta a la válvula de asiento inclinado VZXA y sus características: gran modularidad, diseño robusto y con elevado caudal.

Animación: Sistema de manipulación compacto YXMx
Animación: Sistema de manipulación compacto YXMx
Animación EXCM
Easy Clip: Hablamos de química con fluidez
Animation Servo press kit YJKP
Animation Servo press kit YJKP
Animación CTEU
Animación CTEU
Energy efficieny module MSE6-E2M
Animación VTUG plug-in
Animación VTUG plug-in
Animation Solenoid valve VUVG
Animación Cilindro eléctrico ESBF
Animación Cilindro eléctrico ESBF
Animation Toothed belt and spindle axes EGC
Animation Toothed belt and spindle axes EGC
Animación actuador giratorio de émbolo DRRD
Animación actuador giratorio de émbolo DRRD
Animation DHTG rotary indexing table
Animation DHTG rotary indexing table
Animation Semi-rotary vane drive DRVS
Animation Semi-rotary vane drive DRVS
Animation Guided drive DFM/DFM-B
Animation Guided drive DFM/DFM-B
Animation: Multi Carrier System
Animation: Multi Carrier System
Animation Angle seat valve VZXA
Animation Proportional flow control valve VPCF
Animation Proportional flow control valve VPCF
Animation Proximity sensor SME-8M
Animation Proximity sensor SME-8M
Video de producto: Válvula aprisionadora VZQA para la automatización de procesos
Video de producto: Válvula aprisionadora VZQA para la automatización de procesos 2016, 2:17, MP4

Freddy Fellner, product manager para automatización de procesos en Festo, presenta a la válvula aprisionadora VZQA: segura para los alimentos y altamente modular.

Product video: Planar surface gantry EXCM-30
Product video: Planar surface gantry EXCM-30
Product video: Linear gantry EXCT Cartesian handling system for high-speed picker
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS