Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

PA-Toolkit: biblioteca para CODESYS
PA-Toolkit: biblioteca para CODESYS 23/09/2020 ¡Conforme con MTP!

Con el PA-Toolkit de Festo es posible implementar de forma intuitiva la lógica de automatización de unidades y módulos de la ingeniería de procesos. La biblioteca para CODESYS se puede utilizar sin conocimientos avanzados para la programación de aplicaciones. Es una herramienta perfecta para la automatización de sistemas modulares de acuerdo con el estándar MTP, el cual presupone un controlador para cada módulo del sistema.

Firmware 23/09/2020

Supported systems:

  • EtherNet/IP interface CPX-AP-I-EP-M12 (8086610)
1.2.2
22/09/2020
Firmware 11/09/2020 CPX-E-CEC-C1/M1-PN/EP Bootloader FW Version 2.0.2

Supported systems:

  • automation system CPX-E (5237644)
  • controller CPX-E-CEC-C1-EP (4252742)
  • controller CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • controller CPX-E-CEC-M1-EP (4252744)
  • controller CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)

Descargas más destacadas

Function blocks CODESYS Function blocks for using the servo drive CMMT-AS with CODESYS SoftMotion

Compatible with CMMT-AS firmware V017.

 

Supported systems:

  • servo drive CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-S1 (5340821)
  • servo drive CMMT-AS-C2-3A-EC-S1 (5340819)
  • servo drive CMMT-AS-C3-11A-P3-EC-S1 (5340822)
  • servo drive CMMT-AS-C4-3A-EC-S1 (5340820)
  • servo drive CMMT-AS-C5-11A-P3-EC-S1 (5340823)
  • servo drive CMMT-AS-C7-11A-P3-EC-S1 (8133354)
  • servo drive CMMT-AS-C12-11A-P3-EC-S1 (8133355)
4.0.18.0
28/05/2020
URCap Software OVEL
1.1.2
27/02/2020
Function blocks CODESYS FHPP Function blocks for motor controller - Codesys V3.5

FHPP libray for Codesys PLC in version 3.5 (also Beckhoff TwinCAT 3) to communicate with the following motor controllers:

Supported systems:

  • Motor controller CMXH-ST2-C5-7-DIOP (3605478)
  • Motor system EMCA-EC-67-...-CO (1509036)
  • Motor controller CMMD-AS-C8-3A (561406)
  • Motor controller CMMO-ST-C5-1-LKP (1512320)
  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 (1622904)
  • Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 (1501328)
  • Motor controller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 (3215473)
  • Motor controller CMMP-AS-C20-11A-P3 (1366842)
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M0 (1622901)
  • Motor controller CMMP-AS-C2-3A-M3 (1501325)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 (1622903)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3 (1501327)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M0 (1622902)
  • Motor controller CMMP-AS-C5-3A-M3 (1501326)
  • Motor controller CMMS-AS-C4-3A-G2 (572986)
  • Motor controller CMMS-ST-C8-7-G2 (572211)
  • Motor controller SFC-DC-VC-3-E-H0-CO (540364)
  • Motor controller SFC-DC-VC-3-E-H0-DN (540368)
  • Motor controller SFC-DC-VC-3-E-H0-PB (540366)
  • Motor controller SFC-DC-VC-3-E-H2-CO (540365)
  • Motor controller SFC-DC-VC-3-E-H2-DN (540369)
  • Motor controller SFC-DC-VC-3-E-H2-PB (540367)
  • Motor controller SFC-LACI-VD-10-E-H0-CO (562849)
  • Motor controller SFC-LACI-VD-10-E-H0-DN (562851)
  • Motor controller SFC-LACI-VD-10-E-H0-PB (562847)
  • Motor controller SFC-LACI-VD-10-E-H2-CO (562850)
  • Motor controller SFC-LACI-VD-10-E-H2-DN (562852)
  • Motor controller SFC-LACI-VD-10-E-H2-PB (562848)
  • Motor unit MTR-DCI-32 (533736)
  • Motor unit MTR-DCI-42 (533742)
  • Motor unit MTR-DCI-52 (533748)
  • Motor unit MTR-DCI-62 (533754)
3.5.7.23
11/03/2020
Suscripción al RSS