Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

PA-Toolkit: biblioteca para CODESYS
PA-Toolkit: biblioteca para CODESYS 23/09/2020 ¡Conforme con MTP!

Con el PA-Toolkit de Festo es posible implementar de forma intuitiva la lógica de automatización de unidades y módulos de la ingeniería de procesos. La biblioteca para CODESYS se puede utilizar sin conocimientos avanzados para la programación de aplicaciones. Es una herramienta perfecta para la automatización de sistemas modulares de acuerdo con el estándar MTP, el cual presupone un controlador para cada módulo del sistema.

Firmware 23/09/2020

Supported systems:

  • EtherNet/IP interface CPX-AP-I-EP-M12 (8086610)
1.2.2
22/09/2020
Firmware 11/09/2020 CPX-E-CEC-C1/M1-PN/EP Bootloader FW Version 2.0.2

Supported systems:

  • automation system CPX-E (5237644)
  • controller CPX-E-CEC-C1-EP (4252742)
  • controller CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • controller CPX-E-CEC-M1-EP (4252744)
  • controller CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)

Descargas más destacadas

Firmware CPX-E-CEC-C1/M1 Bootloader for CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF
1.0.9
1/10/2019
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1 Firmware for CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF
1.0.6
1/10/2019
Firmware Firmware Bootloader for CPX-CEC-C1-V3, CPX-CEC-M1-V3, CPX-CEC-S1-V3 (Version 2.0.12)

Attention: Substitute for Firmware Bootloader 2.0.10, already removed from portal

 

Supported systems:

  • Control block CPX-CEC-C1-V3 (3473128)
  • Control block CPX-CEC-M1-V3 (3472765)
  • Control block CPX-CEC-S1-V3 (3472425)
2.0.12
24/08/2016
Suscripción al RSS