Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Your contact person to the Automotive Industry worldwide
Your contact person to the Automotive Industry worldwide
Animación Módulo de eficiencia energética MSE6-C2M

MSE6-C2M constantly monitors compressed air consumption, shuts off the compressed air supply after production has stopped for a certain amount of time and prevents the system pressure from falling below a specific stand-by pressure level.

Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox
Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox Su productividad en la mira, con sistemas industriales de visión artificial de Festo

Los sistemas de visión artificial de Festo contribuyen decisivamente a que los resultados justifiquen los costes. Controlan los procesos y los estabilizan, ya sea con la lectura de códigos o mediante la detección de posiciones en tareas de manipulación. En algunos casos, incluso controlan el proceso. Además, comprueban la calidad desde el inicio del montaje hasta la obtención del producto final.

Así, su trabajo resulta más sencillo. Aumenta la productividad y versatilidad de sus máquinas y equipos. Adicionalmente, usted aprovecha mejor el material.

E-Mobility: control automatizado de las baterías - WMG/Horizon Instruments
E-Mobility: control automatizado de las baterías - WMG/Horizon Instruments Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Los automóviles eléctricos marcan las pautas. La disponibilidad de baterías potentes y económicas es el factor decisivo para el éxito de estos automóviles. El proyecto piloto AMPLiFII de WMG sienta las bases para una nueva generación de baterías para el sistema de propulsión. Y la técnica de automatización de Horizon Instruments con soluciones Pick and Place de Festo está presente.

Eficiencia energética en la industria automovilística
Eficiencia energética en la industria automovilística


No desaproveche el decisivo impulso de eficiencia en su producción y asegúrese al mismo tiempo un potencial de ahorro.

Eje en voladizo con cremallera EHMH
Eje en voladizo con cremallera EHMH Ideal para cargas pesadas

En sistemas de manipulación, el eje en voladizo EHMH desplaza cargas útiles de hasta 200 kg de forma extraordinariamente dinámica y con una ligereza precisa. Porejemplo, durante el paletizado y el apilamiento en las industrias del embalaje y del automóvil, o al cargar y descargar máquinas herramienta. La tecnología de cremallerapiñón destaca además por su larga vida útil.

Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos
Mayor productividad y eficiencia para su producción de neumáticos Obtenga el máximo de sus sistemas.

En la fabricación de neumáticos cada segundo y cada kilovatio cuentan. Descubra cómo, con las soluciones de Festo será más rápido y eficiente, también gracias a una ingeniosa modernización.

Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad ¡Gran caudal!

VTSA – Ideal para una máxima integración de funciones neumáticas y eléctricas Único en todo el mundo: combinación de 5 tamaños de válvulas en un terminal de válvulas – hasta el tamaño 2, incluso sin placas adaptadoras. ISO 15407-2 e ISO 5599-2 al 100 % e integración perfecta. Aplicable también como solución completa de instalación en máquinas grandes. O también como VTSA-F de caudal optimizado.

Transporte seguro en las industrias auxiliar y automovilística
Transporte seguro en las industrias auxiliar y automovilística Llegue a su destino de forma segura y sin desvíos: máxima disponibilidad de los equipos y seguridad funcional de las máquinas
Solución de accionamiento servoneumática YHBP para compensadores de todo tipo
Solución de accionamiento servoneumática YHBP para compensadores de todo tipo ¡Movimientos sencillos!

Para mover cargas de forma continua y ergonómica se requiere ayuda técnica. Con compensadores servoneumáticos es posible mover grandes masas de forma sencilla con tan solo dos dedos. La pieza clave de este sistema potente y seguro es la solución de accionamiento YHBP. Con su detección de pesos extremadamente rápida y automática, y una seguridad hasta el nivel de prestaciones d, es ideal para el sector del automóvil y la electrónica, así como para la industria alimentaria y la de envasado y embalaje.

Product flyer for automotiv industry
Product flyer for automotiv industry Two Pager

Automation solutions for the automotive

and Tier 1 supplier industry

Movilidad eléctrica
Movilidad eléctrica Fabricación de baterías y cadena cinemática

Desde la célula de batería, pasando por el módulo, hasta su instalación en el vehículo eléctrico: tenemos la solución de automatización perfecta para cada producción. ¡Convénzase por sí mismo!

Sujeción y soldadura - Scania AB
Sujeción y soldadura - Scania AB Artículos de la revista para clientes tia 1.2018

Acelerando los procesos de fabricación: Fabricación casi totalmente automática de carrocerías

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Solución de accionamiento servoneumática para pinzas de soldadura
Solución de accionamiento servoneumática para pinzas de soldadura Soldar con la mayor calidad

En la soldadura de carrocerías de automóviles las exigencias en
cuanto a precisión y robustez son muy altas. Especialmente para
estas exigencias se han diseñado los componentes de Festo para
pinzas de soldadura de accionamiento servoneumático. ¿Pinzas
X o C? Esa es su decisión. Nuestros distintos tipos y ejecuciones
convierten la neumática en un elemento altamente eficiente en la
soldadura por puntos.

Alimentación de aire comprimido y agua refrigerante
Alimentación de aire comprimido y agua refrigerante Breve ejemplo de aplicación

 

Aplicaciones de ejemplo

Dispensación, unión – Vescon Systemtechnik GmbH
Dispensación, unión – Vescon Systemtechnik GmbH Breve ejemplo de aplicación

Soluciones de automatización de Festo para el montaje de faros de automóvil LED.

Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation
Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation Breve ejemplo de aplicación

Equipo para soldadura selectiva directamente en el cuerpo protector

Soldadura – 3CON
Soldadura – 3CON Breve ejemplo de aplicación

Equipo de soldadura para uniones de paneles de puerta y piezas interiores de automóvil

Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation
Soldadura selectiva – IPTE Factory Automation Artículos de la revista para clientes 2.2014

Soldadura selectiva de sensores en el cuerpo protector

Sensor de caudal SFAW
Sensor de caudal SFAW Control de fluidos

Ideal para el control de circuitos de refrigeración, como p. ej. en pinzas de soldadura de la industria automovilística o en aplicaciones Front End en la industria de semiconductores y electrónica: el nuevo sensor de caudal SFAW mide el caudal, el consumo y la temperatura de los fl uidos en los márgenes de medición 1,8 … 32 l/min y 5 … 100 l/min.

DSBC in Action: 500 cylinders dancing synchronously Video, 2015, 3.22 min, MP4 HD

Accurate and extremely productive:

Less maintenance, increased output, more process reliability:

that is why NSM Magnettechnik GmbH counts on the standard cylinder DSBC.

Dispositivo de fijación con clips AGTC
Dispositivo de fijación con clips AGTC ¡Novedad mundial!

Sus empleados ya no tendrán que fijar clips manualmente. El dispositivo de fijación con clips AGTC elimina las trabajosas tareas manuales p. ej. en la fijación de revestimientos interiores de puertas durante el montaje de automóviles o en la sujeción de cables, y facilita el trabajo a los empleados. El gran esfuerzo físico que tenían que realizar requería tiempos de compensación y a menudo provocaba ausencias.

Planning the efficient use of compressed air in the body shop
Planning the efficient use of compressed air in the body shop

Brochure green carbody project

Fabricación de baterías
Fabricación de baterías

 

Su socio en automatización: Festo ofrece soluciones para numerosos pasos del proceso de la fabricación de baterías

Servicios para pinzas de soldadura servoneumáticas
Servicios para pinzas de soldadura servoneumáticas Seguridad total

Utilice los numerosos servicios prestados con el paquete “Seguridad total” para las pinzas de soldadura servoneumáticas. Con este paquete se garantizan una puesta en funcionamiento sencilla, un funcionamiento eficiente y una rápida eliminación de fallos.

Novedades 2020
Novedades 2020 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Guía sobre seguridad técnica
Guía sobre seguridad técnica Soluciones neumáticas y eléctricas
Industría 4.0
Industría 4.0 De la visión a la realidad: situación en 2018

La cuarta revolución industrial revisa muchos conceptos del pasado: los modelos empresariales, las colaboraciones, las interfaces del cliente, las cadenas de valor añadido y el panorama de la automatización de la pirá- mide clásica han cambiado de forma considerable. Festo, como innovadora y líder de la tecnología de bus de campo, también contribuye decisivamente al futuro de Industria 4.0 con nuevos conceptos.

Safety@Festo Poster
Safety@Festo Poster
Suscripción al RSS