Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
El equipo de carga y descarga inteligente
El equipo de carga y descarga inteligente Control descentralizado para la manipulación de material a granel

A primera vista, la manipulación de material a granel parece tarea fácil: mover, llenar, suministrar. Pero el arte de tratar con diferentes materiales reside en detalles como el acoplamiento y el desacoplamiento de los recipientes en las estaciones de pesaje. Durante estas actividades puede producirse contaminación cruzada y liberación de polvo. El AZO CleanDock se encarga de evitarlo. Su generación más joven va más allá: tiene la capacidad de pensar. Instalado directamente en el equipo de carga y descarga, el control CEC integrado en el terminal eléctrico modular CPX de Festo se encarga de aumentar la seguridad del proceso y de reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

PSI 929.20 Unidad de filtro y regulador de acero inoxidable PCRP
PSI 929.20 Unidad de filtro y regulador de acero inoxidable PCRP Para entornos difíciles

Tanto en atmósferas corrosivas como a temperaturas extremas de -60 °C a +80 °C, la unidad de filtro y regulador PCRP, extremadamente robusta, destaca en los entornos más difíciles con elevados caudales y una regulación de la presión fiable. Tanto el cuerpo como el interior están fabricados completamente con acero inoxidable de alta calidad para una gran resistencia a la corrosión. La serie PCRP está disponible en los tamaños ¼" y ½" en ejecuciones G o NPT.

 

Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

Protección antideflagrante explicado de forma clara
Protección antideflagrante explicado de forma clara Automatización segura con productos y soluciones a prueba de explosiones de Festo
Butterfly valves VZAV
Butterfly valves VZAV Product overview and technical data
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Guía productos para la automatización de procesos continuos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Butterfly valves VZAF
Butterfly valves VZAF Produkt overview and technical data
Válvula de asiento inclinado VZXA
Válvula de asiento inclinado VZXA Utilización versátil

Máxima flexibilidad y mínimo esfuerzo al diseñar su aplicación: VZXA se adapta muy fácilmente a cualquier tarea a través de sus variantes. La inteligente arquitectura de producto y el diseño Clean Design, fácil de cuidar, permiten combinar libremente cuerpos de válvula y actuadores. El concepto de producto modular ayuda en caso de modificaciones y durante el mantenimiento de las instalaciones, sin necesidad de desmontar toda la válvula.

 

World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

White Paper - Control de válvulas de proceso teniendo en cuenta la seguridad funcional (SIL)
White Paper - Control de válvulas de proceso teniendo en cuenta la seguridad funcional (SIL)

Desde la entrada en vigor de la norma IEC 61508, el tema "Seguridad funcional" en la industria de procesos ha ganado en importancia. A menudo, solo se utiliza el término SIL. Pero ¿qué es exactamente SIL y qué soluciones existen para controlar las válvulas de proceso?

Seguridad funcional en la industria de procesos
Seguridad funcional en la industria de procesos SIL - Safety Integrity Level

Los dispositivos de seguridad en los equipos de ingeniería de procesos deben reducir los riesgos causados por el equipo a las personas, al medio ambiente y a los bienes, al nivel más bajo posible aceptable. Según el potencial de peligro, el equipo se clasifica en un nivel Safety Integrity Level (de SIL1 a SIL4). SIL1 es el riesgo más bajo y SIL4, el más alto que se puede asumir con consecuencias catastróficas.

Ejes accionados por correa dentada
Ejes accionados por correa dentada

ELGA: ideal para aplicaciones con guía protegida. La familia completa

de ejes lineales con guía interna destaca – con sus múltiples

variantes de correa dentada o accionamiento por husillo – por su

dinamismo, velocidad y fuerza, y posee una amplia gama de aplicación

gracias a sus diferentes guías. ELGA se encuentra disponible

como eje individual o como solución completa en sistemas de

manipulación estándar.

Válvula de asiento inclinado VZXA
Válvula de asiento inclinado VZXA Utilización versátil

Máxima flexibilidad y mínimo esfuerzo al diseñar su aplicación: VZXA se adapta muy fácilmente a cualquier tarea a través de sus variantes. La inteligente arquitectura de producto y el diseño Clean Design, fácil de cuidar, permiten combinar libremente cuerpos de válvula y actuadores. El concepto de producto modular ayuda en caso de modificaciones y durante el mantenimiento de las instalaciones, sin necesidad de desmontar toda la válvula.

 

Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
Tubo flexible de politetrafluoroetileno PTFEN
Válvulas de bola VZBE, VZBF y VZBD de acero inoxidable
Válvulas de bola VZBE, VZBF y VZBD de acero inoxidable ¡Para todas las aplicaciones!

Las válvulas de bola de acero inoxidable pueden emplearse en todas aquellas aplicaciones en las que se desee controlar diferentes fluidos, tanto en la automatización de procesos como en la de fabricación. Con VZBE, VZBF y VZBD, Festo completa su gama de válvulas de bola, de manera que sea posible encontrar la válvula de bola adecuada para una gran diversidad de aplicaciones.

 

Armario de mando ATEX YCCP estandarizado
Armario de mando ATEX YCCP estandarizado Estandarizado y flexible

Combine la máxima estandarización con un nivel óptimo de flexibilidad.

Los armarios de mando ATEX YCCP estandarizados ahorran

tiempo y dinero gracias a la máxima estandarización de los componentes

de sus instalaciones. Los armarios son válidos para Zona

2 (3GD), y el terminal CPX modular integrado como E/S remota

ofrece la máxima flexibilidad.

Módulo híbrido rotativo/lineal DSL-16- … -SA (ejecución especial)
Módulo híbrido rotativo/lineal DSL-16- … -SA (ejecución especial)

Para complicados procesos de carrera con giro en espacios limitados:

el DSL-16-...SA universalmente aplicable.

Alta funcionalidad, diseño compacto y un manejo extremadamente

flexible: la combinación de movimientos neumáticos de carrera y de

sujeción y de movimientos rotativos electrónicos supervisables y

ajustables con la máxima precisión convierte los procesos de laboratorio

en seguros y repetibles.

Posicionador CMSX para actuadores lineales y giratorios
Posicionador CMSX para actuadores lineales y giratorios Fiable control de posición

 

Tan económico como fiable: versión nuevamente optimizada del posicionador CMSX para actuadores giratorios y lineales de simple y de doble efecto. Demuestra su excelente funcionamiento en zonas sin peligro de explosión. Los extras: óptima relación entre precio/ rendimiento, funcionamiento de eficiencia energética, gran fiabilidad en el proceso gracias a señales de retroalimentación analógicas o digitales y a posiciones de seguridad definibles.

 

Válvula de asiento inclinado VZXF
Válvula de asiento inclinado VZXF ¡Resistentes!

La VZXF, la robusta válvula universal para aplicaciones en automatización

de procesos. Ideal para el control del caudal de fluidos, tanto si se trata de fluidos sucios como de fluidos de elevada viscosidad. Ahora con nuevas versiones que completan la familia VZXF.

White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos
White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos
Caja de señalización de posición SRBC para actuadores giratorios
Caja de señalización de posición SRBC para actuadores giratorios Generalista con protección contra explosión

La nueva caja de señalización de posición SRBC es la solución

fiable y económica para usar como transmisor de posición eléctrico

e indicador visual de posición de las válvulas automatizadas para

procesos continuos. Ideal para su utilización en interior y exterior,

así como en entornos agresivos o corrosivos gracias a la ejecución

robusta en IP67 y NEMA 4/4X.

Electroválvulas para requerimientos de seguridad y fiabilidad
Electroválvulas para requerimientos de seguridad y fiabilidad Calidad superior

Hoy tenemos un programa potente. ¿Y mañana? Todavía mejor. Festo desarrolla continuamente su oferta de válvulas para la automatización de procesos. La gama de productos es de una calidad superior, especialmente en lo que a electroválvulas y sus accesorios se refiere. De esta forma se controlan los actuadores de forma segura. Y así, también se pueden accionar sin problema en zonas exteriores, en circuitos de seguridad hasta SIL 3 o en entornos inflamables.

Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Si funciona la química, también funciona la física.
Si funciona la química, también funciona la física. O bien: cómo la estrecha colaboración entre la empressa Boehringer Ingelheim y Festo redunda en una solución óptima para la automatización de procesos continuos. Informe de un proyecto.
Butterfly Valve VZAS
Butterfly Valve VZAS Product range overview and technical data
Butterfly valve VZAF
Butterfly valve VZAF Technical data and product range overview
Poster for distributors VSNC NAMUR valve, A1 4c EN
Poster for distributors VSNC NAMUR valve, A1 4c EN
Product Overview Cleanroom ES
Product Overview Cleanroom ES Series products for the clean room
  • Tested to VDI 2083-9.1
  • Classified to ISO 14644
23 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS