Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Automatización eléctrica
Automatización eléctrica Automatización eléctrica sin concesiones

Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.

Eje en voladizo con cremallera EHMH
Eje en voladizo con cremallera EHMH Ideal para cargas pesadas

En sistemas de manipulación, el eje en voladizo EHMH desplaza cargas útiles de hasta 200 kg de forma extraordinariamente dinámica y con una ligereza precisa. Porejemplo, durante el paletizado y el apilamiento en las industrias del embalaje y del automóvil, o al cargar y descargar máquinas herramienta. La tecnología de cremallerapiñón destaca además por su larga vida útil.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC y mini carro EGSC
Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC y mini carro EGSC ¡Compacto!

Cuando se necesitan las dimensiones más compactas y un espacio

de instalación optimizado en instalaciones de montaje, en sistemas

de pruebas y comprobación, en la manipulación de piezas pequeñas,

en la industria electrónica o en las aplicaciones de sobremesa, los

ejes destacan como sistema de manipulación con la mejor eficiencia

de espacio. Los ejes lineales ELGC y el mini carro EGSC, optimizados

y económicos, garantizan la relación ideal de espacio de montaje y

espacio operativo. Incluye concepto de sistema común, arquitectura

de plataforma y conexiones principalmente exentas de adaptador.

Software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite
Software de puesta en funcionamiento Festo Automation Suite ¡Rápidamente operativo!

El software basado en ordenador Festo Automation Suite combina parametrización, programación y mantenimiento de componentes de Festo en un único programa. Permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el controlador. Perfecto para diseñar la automatización industrial de manera sencilla, eficiente y continua.

Conceptos de control e instalación descentralizados
Conceptos de control e instalación descentralizados

Los conceptos de instalación y control tienen una relación cada vez más estrecha, especialmente ahora que se orientan hacia la industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT). Y es que únicamente mediante una buena coordinación de estas arquitecturas lograrán el éxito los conceptos de producción modulares, flexibles y versátiles con inteligencia descentralizada, preprocesamiento, máquinas o subsistemas autónomos, sistemas ciberfísi cos, en definitiva, fábricas inteligentes.

Mini slide EGSC-BS
Mini slide EGSC-BS Compact positioning!

Whether in the electronics industry, desktop applications, assembly systems, small parts handling or test and inspection systems, the low-cost and compact mini slide EGSC is the first choice when it comes to compact dimensions and optimised installation space. It is the ideal complement to the rotary drive ERMO and the linear axis ELGC in highly efficient 2D and 3D handling systems.

Spindle axis ELGC-BS and toothed belt axis ELGC-TB
Spindle axis ELGC-BS and toothed belt axis ELGC-TB Compact movement!

When it comes to compact dimensions and optimised installation space, the low-cost axis series ELGC is ideal. These features are a clear advantage in assembly systems, test and inspection systems, small parts handling, the electronics industry and desktop applications. The spindle and toothed belt axes are suitable for all horizontal and vertical movements, and are the perfect complement to the guide axis ELFC or the mini slide EGSC.

PSI_170_1_EFSD_es_L
PSI_170_1_EFSD_es_L Dispositivo eléctrico de parada EFSD

Confirmar la secuencia y continuar con un comando. El dispositivo

eléctrico de parada se hace cargo de estas tareas, desde la amortiguación

hasta la parada, incluyendo la emisión de una señal de

sensor y la recepción directa de comandos mediante un sistema de

mando programable.

World of Automation
World of Automation Mundo automatizado -- Competencia desde los componentes individuales hasta los sistemas de control.

Nuestra presentación del sistema estático multipieza ofrece una descripción
detallada de:
• Cómo se pueden conectar e integrar los productos de Festo en diferentes
protocolos de bus de campo y Ethernet utilizados en el sector de la
tecnología de la automatización.
• Cómo se relacionan entre sí las jerarquías de comunicación.
• Qué conceptos de red e instalación admite Festo: para el control de
fluidos y de movimiento, para la automatización de la fábrica y de los
procesos, y para la industria 4.0

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors

Reliable, dynamic and always the correct force: this precise and powerful handling and assembly device combines the gripping and feeding of press-fit plug connectors with an integrated assembly process. Two-way monitoring – visually and as a function of force and displacement – ensures that all the pins have been press-fitted with the appropriate force and are located correctly.

¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Asistencia de Festo para la puesta en funcionamiento de sistemas de ejes
Asistencia de Festo para la puesta en funcionamiento de sistemas de ejes Para un máximo nivel de rendimiento del sistema

La puesta en funcionamiento de sistemas de ejes por nuestros especialistas ofrece ventajas en todos los sentidos: instalación rápida, segura y óptima. Porque un máximo nivel de productividad depende de la conjunción armoniosa entre el sistema de ejes y el resto del equipo.

Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Smartenance – the app for mobile digital maintenance management
Smartenance – the app for mobile digital maintenance management Faster and easier ...

Smartenance – the app for mobile digital maintenance management

 

Get digital. Now! The digital maintenance manager for production managers and system operators finally makes maintenance management paperless. Smartenance provides you with a clear schedule and evaluation for your system maintenance and offers a fast and easy transition to digital maintenance.

 

- Simple, clear operation thanks to clear structure and buttons

- Reciprocal checking by system operators and production managers provides greater reliability

- Faster processing via mobile, digital apps

 

www.festo.com/smartenance

 

Novedades 2019
Novedades 2019 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
„Stars of pneumatic – festo core product range” , Easy Clip
Safety@Festo Poster
Safety@Festo Poster
Suscripción al RSS