Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Electroválvula VYKA sin contacto directo
Electroválvula VYKA sin contacto directo Compacta

¿Desea dosificar u operar en flujo continuo? ¡La electroválvula sin contacto directo con los fluidos VYKA le permite las dos opciones! Esta potente solución dosifica cantidades mínimas con gran precisión y presenta unas dimensiones sumamente compactas.

Válvulas miniaturizadas VOVK
Válvulas miniaturizadas VOVK Solo 5,9 mm de anchura

Anchura y tamaño mínimos, con una presión de hasta 7 bar o 0,9 bar para funcionamiento con vacío, alto rendimiento: óptima para el funcionamiento de muchas válvulas de conmutación en paralelo y en un espacio muy reducido. La válvula de 3/2 vías normalmente cerrada y con un caudal de hasta 5,8 l/min puede también ampliarse para crear un terminal de válvulas con hasta 20 posiciones.

Módulo de mando de la válvula VAEM
Módulo de mando de la válvula VAEM Menor corriente de parada

Con el módulo de mando de la válvula VAEM, la conmutación precisa de las electroválvulas es más fácil que nunca. Es posible parametrizar hasta 8 canales individuales. Gracias a una resolución de tan solo 0,2 ms y al control de las válvulas mediante corriente (sin tensión), se obtiene la máxima precisión, por ejemplo, para aplicaciones de dosificación. La reducción de la corriente de parada ahorra energía y minimiza la entrada de calor.

Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Product flyer for automotiv industry
Product flyer for automotiv industry Two Pager

Automation solutions for the automotive

and Tier 1 supplier industry

Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas
Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas Automatización en entornos exigentes
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Media valve series VODA
Media valve series VODA From the individual component to the integration solution

Ideal for laboratory analysis of clinical sample preparations, using highly integrated fluid technology from Festo. Sophisticated technology, advanced control electronics with maximum manufacturing precision together guarantee precise metering results from Festo liquid handling solutions.

Low Demand Mode
Low Demand Mode Technical Report VI/2016

Summary:

This technical report indicates that the most valves should be operated in high demand mode according to IEC 61508.

Information Forced Dynamization Valves
Information Forced Dynamization Valves Technical Report V/2016

Summary:

For valves is the value “forced dynamization” defined. This technical report explains the background for this definition and gives recommendations for the application of valves which are not switched over a longer time period.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos
White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos

En la automatización de procesos se regulan los gases en función de la presión o el caudal. Los requisitos para la prevención y protección contra explosiones hacen que se cree y se mantenga una atmósfera inerte en tanques, reactores y aparatos de proceso de una planta. Aprenda más sobre las ventajas de la tecnología de válvulas proporcionales.

Fácil de encontrar
Fácil de encontrar
Válvulas
Válvulas
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Festo DGTZ PSI ES142458
Festo DGTZ PSI ES142458 Compacto y duradero

Incrementar la productividad de nuestros clientes es un objetivo

empresarial bien claro para Festo. Usted nos ha dicho lo que le

hace falta. El cilindro Twin DGTZ ha sido optimizado para reducir

su tamaño y es el resultado de los requisitos que usted nos ha

hecho llegar.

Cilindro compacto ADN-...-C (ISO)
Cilindro compacto ADN-...-C (ISO) Diseño y rendimiento

Allí donde escasea el espacio, cada gramo cuenta y solo se requiere

lo más importante: este es el lugar perfecto para el ADN-…-C.

Su robusto diseño según la norma ISO y sus más de 350 variantes en

los más diversos tamaños, longitudes y amortiguaciones le confieren

un gran atractivo para muchas aplicaciones.

Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-...
Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-... ¡Los esbeltos! - Ahorro de espacio

¿El DSNU según norma ISO o el DSNU-S, aún más pequeño y esbelto?

Los cilindros redondos DSNU son siempre la solución correcta

cuando se trata de alto rendimiento y de dimensiones compactas.

Gracias a sus variantes de uso universal, son la opción ideal cuando

lo que cuenta es un funcionamiento suave y una alta resistencia a

la corrosión y a los productos químicos.

Novedades 2020
Novedades 2020 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2020 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

PSI_148_3_DACS_es_V01
PSI_148_3_DACS_es_V01 Freno de inmovilización DACS / Cilindro con freno de inmovilización DFLC / DFLG

Parada total en un tiempo mínimo: el modo de operación de este

freno de inmovilización permite procesos de frenado que tienen una

importancia extrema en el caso de aplicaciones de seguridad. El

vástago aplicado actúa en cuanto recibe una señal, a pesar de las

cargas y de las altas velocidades.
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
Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX
Sensor electrónico de proximidad SDBT-MSX La puesta en funcionamiento más sencilla con Teach in automático

El primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de

conmutación. La puesta en funcionamiento de un sensor de proximidad

nunca fue tan sencilla. Gracias a su amplia área de detección

de 20 mm, este sensor ofrece una instalación sencilla y segura, pre

cisamente

cuando el montaje presenta dificultades. El SDBT-MSX

resulta ideal para cualquier aplicación estándar, en particular, en la

automatización de procesos de fabricación y en la industria electrónica/

manipulación de piezas pequeñas.

Pinza de forma adaptativa DHEF
Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
4 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS