Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Cilindro de tope DFST
Cilindro de tope DFST 18/10/2019 Parar en el punto justo

Nuevo DFST con amortiguación: ideal en cualquier lugar donde sea

necesario detener, separar o sincronizar temporalmente objetos en

sistemas de transporte de la industria automovilística, en el montaje

de piezas pequeñas y en la industria maderera o electrónica. Su

gran cantidad de variantes manejan sin esfuerzo piezas pesadas y

sensibles, palés, etc., y todo esto a un precio reducido.

White Paper
White Paper 7/10/2019 Considerations for choosing pneumatic guided drives and slides

This whitepaper includes information on:

• How pneumatic guided drives and slides work

• Pneumatic or electric? Where pneumatic excels

• Guided drive or slide? Which to choose

• Customization possibilities: bearings, cushioning and more

• Models for special situations

• Sizing the drive or slide for your application

Safety Sub-Functions Pneumatic SET, PUS, Category 1, up to PL c
Safety Sub-Functions Pneumatic SET, PUS, Category 1, up to PL c 19/09/2019 Pneumatic SET, PUS, Category 1, up to PL c

Application Note for the realization of the safety sub-functions safe equilibrium of torque (SET) and prevention of an unexpected start-up (PUS) with category 1 and up to PL c. This Application Note contains a possible circuit for 5/3 directional control valves and pressure regulators.

1.10
19/09/2019

Descargas más destacadas

Servicevideos
Servicevideos service2see

(servicevideos)

Changes in switching function on directional control valves
The path of compressed air in pneumatics is controlled using directional control valves. They can for example control whether a double-acting cylinder retracts or extends, or whether a compressed air line is supplied with air or exhausted.On many ...
Válvulas
Válvulas
Suscripción al RSS