Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
HW
Selector valve HW-6-38 and dial HWF-6-38
Selector valve HW-6-38 and dial HWF-6-38

Selector valve HW-6-38

Dial HWF-6-38 (HW) for indicating the switch positions

Hand lever valve H-5/3-...
Hand lever valve H-5/3-... spring centered

Hand lever valve

H-5/3-1/4

H-5/3-1/2

 

Double pushbutton valve T-5/3-1/4

Toggle valve H-4/3-M5
Toggle valve H-4/3-M5 spring centered without manual detent
White Paper
White Paper Considerations for choosing pneumatic guided drives and slides

This whitepaper includes information on:

• How pneumatic guided drives and slides work

• Pneumatic or electric? Where pneumatic excels

• Guided drive or slide? Which to choose

• Customization possibilities: bearings, cushioning and more

• Models for special situations

• Sizing the drive or slide for your application

Cilindro de tope DFST
Cilindro de tope DFST Parar en el punto justo

Nuevo DFST con amortiguación: ideal en cualquier lugar donde sea

necesario detener, separar o sincronizar temporalmente objetos en

sistemas de transporte de la industria automovilística, en el montaje

de piezas pequeñas y en la industria maderera o electrónica. Su

gran cantidad de variantes manejan sin esfuerzo piezas pesadas y

sensibles, palés, etc., y todo esto a un precio reducido.

Módulo de mando de la válvula VAEM
Módulo de mando de la válvula VAEM Menor corriente de parada

Con el módulo de mando de la válvula VAEM, la conmutación precisa de las electroválvulas es más fácil que nunca. Es posible parametrizar hasta 8 canales individuales. Gracias a una resolución de tan solo 0,2 ms y al control de las válvulas mediante corriente (sin tensión), se obtiene la máxima precisión, por ejemplo, para aplicaciones de dosificación. La reducción de la corriente de parada ahorra energía y minimiza la entrada de calor.

Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Smartenance – the app for mobile digital maintenance management
Smartenance – the app for mobile digital maintenance management Faster and easier ...

Smartenance – the app for mobile digital maintenance management

 

Get digital. Now! The digital maintenance manager for production managers and system operators finally makes maintenance management paperless. Smartenance provides you with a clear schedule and evaluation for your system maintenance and offers a fast and easy transition to digital maintenance.

 

- Simple, clear operation thanks to clear structure and buttons

- Reciprocal checking by system operators and production managers provides greater reliability

- Faster processing via mobile, digital apps

 

www.festo.com/smartenance

 

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Novedades 2019
Novedades 2019 Digitalización para mayor productividad

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos

es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted

este año en compañía de Festo.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico.

Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros

compactos ADN-S, complementan la gama de productos.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles

posibles: mecánico, eléctrico y de software.

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Product flyer for automotiv industry
Product flyer for automotiv industry Two Pager

Automation solutions for the automotive

and Tier 1 supplier industry

Válvulas de accionamiento manual y mecánico VMEF/VHEF
Válvulas de accionamiento manual y mecánico VMEF/VHEF ¡Control inmediato!

Ya sea una pieza, un componente del sistema o una persona la que activa el mecanismo: no hay nada más directo para controlar un proceso que las válvulas manuales o mecánicas. Sin conversión de energía, sin tiempos de reacción adicionales, sin cableado largo. La leva accionada actúa sobre la válvula y activa el proceso subsiguiente. Las nuevas familias cuentan con muchas funciones para la aplicación directa in situ.

Product flyer for food and beverage industry
Product flyer for food and beverage industry Two Pager

Automation components for use in the food and beverage industry

Catálogo de piezas de recambio
Catálogo de piezas de recambio Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento
Guía de productos
Guía de productos
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Media valve series VODA
Media valve series VODA From the individual component to the integration solution

Ideal for laboratory analysis of clinical sample preparations, using highly integrated fluid technology from Festo. Sophisticated technology, advanced control electronics with maximum manufacturing precision together guarantee precise metering results from Festo liquid handling solutions.

Low Demand Mode
Low Demand Mode Technical Report VI/2016

Summary:

This technical report indicates that the most valves should be operated in high demand mode according to IEC 61508.

Information Forced Dynamization Valves
Information Forced Dynamization Valves Technical Report V/2016

Summary:

For valves is the value “forced dynamization” defined. This technical report explains the background for this definition and gives recommendations for the application of valves which are not switched over a longer time period.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos
White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos
Fácil de encontrar
Fácil de encontrar
„Stars of pneumatic – festo core product range” , Easy Clip
Safety@Festo Poster
Safety@Festo Poster
Válvulas
Válvulas
2 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.