Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Actualidad

Válvula aprisionadora para aplicaciones de servicio pesado
Válvula aprisionadora para aplicaciones de servicio pesado 10/07/2019 Desgaste extremadamente bajo

La válvula aprisionadora para servicios pesados es ideal para uso

con fl uidos abrasivos o corrosivos, pastas, pulpas, polvos o medios

con un alto contenido de sólidos. Su alto rendimiento, su desgaste

extremadamente bajo y su larga vida útil en modo abierto y cerrado,

así como en aplicaciones de control proporcional la hacen muy ade

cuada para su uso en procesamiento de minerales, en la industria

del cemento y la construcción, en la producción de hierro y acero,

en metalurgia y fundiciones, o en la producción de aluminio.

Industria textil
Industria textil 29/05/2019

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Safety Sub-Functions Pneumatic
Safety Sub-Functions Pneumatic 14/05/2019 SDI, PUS, Category 1, up to PL c

Application Note for the realization of the safety sub-functions safe direction (SDI) and prevention of an unexpected start-up (PUS) with category 1 and up to PL c. This Application Note contains possible circuits for monostable 5/2 directional control valves.

1.0
14/05/2019

Descargas más destacadas

Servicevideos
Servicevideos service2see

(servicevideos)

Changes in switching function on directional control valves
The path of compressed air in pneumatics is controlled using directional control valves. They can for example control whether a double-acting cylinder retracts or extends, or whether a compressed air line is supplied with air or exhausted.On many ...
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Suscripción al RSS